Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M
GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1000 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 1 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 65 |
Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M
GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1000 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 1 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 65 |
Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S
GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1100 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 65 |
Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S
GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1100 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 65 |
Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S
GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1100 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 65 |
Part No. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
GTIN 4013364520318, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1000 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 65 |
Part No. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
GTIN 4013364520295, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1000 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 65 |
Part No. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
GTIN 4013364529182, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.03 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1100 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 20 |
Part No. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
GTIN 4013364529205, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1100 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Stopień ochrony | IP 65 |
Part No. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
GTIN 4013364529199, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.17 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> kV |
Stopień ochrony | IP 20 |
Part No. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
GTIN 4013364529212, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.19 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> kV |
Stopień ochrony | IP 20 |