Part No. 105330 SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL
GTIN 4013364152496, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał rury wsporczej | tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym / aluminium |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Długość tranportowa | 3200 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 3500 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105332 SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL
GTIN 4013364152519, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.25 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał rury wsporczej | TWS / Al |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Długość tranportowa | 4700 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 4000 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105314 SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK V2A
GTIN 4013364157781, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Długość tranportowa | 3200 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 3500 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105316 SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK V2A
GTIN 4013364157798, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Długość tranportowa | 4700 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 4000 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105331 SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL
GTIN 4013364152502, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.12 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Materiał rury wsporczej | TWS / Al |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Długość tranportowa | 3200 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 5000 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105333 SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK AL
GTIN 4013364152526, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.51 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Długość tranportowa | 4700 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 5500 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105315 SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK V2A
GTIN 4013364157804, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Długość tranportowa | 3200 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 5000 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105317 SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK V2A
GTIN 4013364157811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.12 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Długość tranportowa | 4700 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 5500 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105325 SR D50 3200 FS1000 IP SA HVI GFK AL
GTIN 4013364157828, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.42 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Długość tranportowa | 3200 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105327 SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK AL
GTIN 4013364157835, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.15 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Długość tranportowa | 4700 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105336 SR D50 3200 FS1000 IP SA HVI GFK V2A
GTIN 4013364157866, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.90 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Długość tranportowa | 3200 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105338 SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK V2A
GTIN 4013364157873, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.13 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 1000 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Długość tranportowa | 4700 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105326 SR D50 3200 FS2500 IP SA HVI GFK AL
GTIN 4013364157842, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.82 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Długość tranportowa | 3200 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105328 SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK AL
GTIN 4013364157859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.34 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Długość tranportowa | 4700 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105337 SR D50 3200 FS2500 IP SA HVI GFK V2A
GTIN 4013364157880, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.64 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 3200 mm |
Długość tranportowa | 3200 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105339 SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK V2A
GTIN 4013364157897, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.90 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał iglicy odgromowej | stal nierdzewna |
Długość iglicy odgromowej | 2500 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 4700 mm |
Długość tranportowa | 4700 mm |
Średnica zewnętrzna Ø | 50 mm |
Długość izolacyjna | 1535 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |