Part No. 819430 HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
GTIN 4013364152236, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 3500 mm |
Długość tranportowa | 3500 mm |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Kolor przewodu | czarny ● |
Materiał przewodu | Cu |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 35 m |
Nadaje się do montażu na zewnątrz rury | nie |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 3500 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819431 HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
GTIN 4013364155442, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 3500 mm |
Długość tranportowa | 3500 mm |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Kolor przewodu | czarny ● |
Materiał przewodu | Cu |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 35 m |
Nadaje się do montażu na zewnątrz rury | nie |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 5000 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819433 HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
GTIN 4013364155459, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 21.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał rury wsporczej | GRP / stal nierdzewna |
Długość rury wsporczej | 5000 mm |
Długość tranportowa | 5000 mm |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Kolor przewodu | czarny ● |
Materiał przewodu | Cu |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 35 m |
Nadaje się do montażu na zewnątrz rury | nie |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 5500 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |