Part No. 200079 LH 8 SB80.100 SCG V2A
GTIN 4013364069138, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.02 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 80-100 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Part No. 200077 LH 8 SB80.100 SCG GALCU
GTIN 4013364082335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.32 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 80-100 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna / gal Cu |
Part No. 200089 LH 8 SB100.120 SCG V2A
GTIN 4013364074729, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 57.02 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 100-120 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Part No. 200087 LH 8 SB100.120 SCG GALCU
GTIN 4013364082342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 39.52 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 100-120 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna / gal Cu |
Part No. 200069 LH 8 SB80.120 SCL V2A
GTIN 4013364041561, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 28.50 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 80-120 mm, stopniowo, odstęp 5 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Part No. 200067 LH 8 SB80.120 SCL CU
GTIN 4013364041554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 34.10 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 80-120 mm, stopniowo, odstęp 5 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | Cu |
Part No. 200059 LH 8 SB100 SCL V2A
GTIN 4013364041547, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 25.50 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 100 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Part No. 200057 LH 8 SB100 SCL CU
GTIN 4013364041530, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.00 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 100 mm |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Materiał wspornika | Cu |
Part No. 200029 LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A
GTIN 4013364031265, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 45.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-120 mm |
Uchwyt do drutu | 6-8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Part No. 200039 LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A
GTIN 4013364129283, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 40.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-150 mm |
Uchwyt do drutu | 6-8 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Part No. 200027 LH 6.8 SB50.120 SPSM8 CU
GTIN 4013364031258, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-120 mm |
Uchwyt do drutu | 6-8 mm |
Materiał wspornika | miedź/brąz |