Part No. 390250 MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364031791, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.60 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | St/tZn |
Zakres zacisku (drut) | 6-8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 390257 MMVK 6.8 FRM10X35 CU
GTIN 4013364031807, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | Cu |
Zakres zacisku (drut) | 6-8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 390259 MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364031814, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.80 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (drut) | 6-8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 390565 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
GTIN 4013364385313, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.12 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | Stal/bez powłoki |
Zakres zacisku (drut / drut) | 8-10 / 3-5 mm |
Zakres zacisku (drut / drut) | 3-5 / 3-5 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Zakres zacisku (drut) | 3-10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 16 mm2 |
Spełnia wymagania normy | zgodnie z DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 390267 ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
GTIN 4013364034402, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 81.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | Miedź / Stal HDG |
Zakres zacisku (drut miedziany) | 6-8 mm |
Zakres zacisku (drut ze stali ocynkowanej ogniowo) | 6-8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |