Urządzenia probiercze ograniczników przepięć z systemem LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670639/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670639/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
- Monitorowanie RFID LifeCheck wykrywa przeciążenie termiczne lub elektryczne wszystkich komponentów
- Aby uniknąć zbliżającej się usterki i tym samym przestojów systemu, należy jak najszybciej wymienić moduł do ograniczników
- Bardzo łatwy i szybki
- Wykrywanie wstępnego obciążenia termicznego lub elektrycznego wszystkich komponentów
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670644/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670644/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670641/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670641/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670645/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670645/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670643/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670643/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670640/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_E_Web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670640/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_E_Web.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670642/HDVORSCHAU/910655a1_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670642/HDVORSCHAU/910655a1_Kat1.jpg)
DRC LC M3+
Przenośne urządzenie z czujnikiem RFID LifeCheck do elastycznego użytku. Do szybkiego i łatwego testowania ograniczników z RFID LifeCheck. Wyposażony we wskaźnik wizualny i dźwiękowy. Dodatkowo wyposażony w złącze USB i oprogramowanie bazy danych PC do zarządzania badanymi urządzeniami i dokumentowania wyników testów. DRC LC M3+ jest wyposażony w czujnik LifeCheck RFID z funkcją zatrzaskową. Urządzenie ręczne obsługuje również parametryzację ograniczników w celu monitorowania ich stanu.
1 Product
Part No. 910653 DRC LC M3+
GTIN 4013364113008, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Zasilacz (w zestawie) | akumulator litowo-jonowa |
Częstotliwość transmisji RFID | 125 kHz |
Wskaźnik wartości zmierzonej | sygnał akustyczny oraz LCD |
Akcesoria w zestawie | tester, czytnik LifeCheck do BXT, ładowarka, kabel USB, moduł referencyjny do autotestu, oprogramowanie na CD, walizka |
Wymiary walizki do przechowywania | 340 x 275 x 83 mm |
DRC LC M1+
Przenośne urządzenie z czujnikiem LifeCheck do elastycznego użytku. Do szybkiego i łatwego testowania ograniczników przepięć za pomocą LifeCheck RFID. Diody LED służą do wskazywania stanu działania i ładowania, a także do wyświetlania wyników testu LifeCheck. DRC LC M1+ jest wyposażony w czujnik LifeCheck RFID z funkcją zatrzaskową.
1 Product
Part No. 910655 DRC LC M1+
GTIN 4013364149250, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1214.60 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zasilacz (w zestawie) | akumulator litowo-polimerowy |
Częstotliwość transmisji RFID | 125 kHz |
Wskaźnik wartości zmierzonej | LED |
Akcesoria w zestawie | tester, czytnik LifeCheck do BXT, zasilacz z adapterami specyficznymi dla danego kraju, kabel USB, moduł referencyjny do autotestu, oprogramowanie na CD, walizka |
Wymiary walizki do przechowywania | 275 x 230 x 83 mm |