Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wsporniki dystansujące DEHNiso

Program obejmujący różne przewody i iglice odgromowe pozwalające zachować odstęp separujący zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Wspornik dystansujący z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, zakres temperatur pracy -50 do +100 °C.

Do określenia odstępu separującego (długość wspornika dystansującego) należy użyć współczynnika materiałowego km = 0,7.
Wspornik dystansujący o długości 1 m odpowiada ekwiwalentnemu odstępowi w powietrzu 0,7 m.

Wsporniki dystansujące DEHNiso są zgodne w wymogami norm DIN/IEC TS 62561-8.

Details

Regulowany wspornik kątowy z zaciskiem taśmowym
lorem ipsum
Wspornik kątowy z zaciskami krawędziowymi
lorem ipsum
Wspornik dystansujący z końcówką, gniazdem montażowym i taśmą napinającą.
lorem ipsum

Ze wspornikiem iglicy i płytką mocującą

Sztywne prowadzenie przewodu.

3 Products

Part No. 106115 DIDH 16 530 BP V2A GFK

GTIN 4013364100213, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 488.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do iglic, długość 530 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na klimatyzatorach lub elementach konstrukcyjnych
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m)
oraz z podstawą betonową 17 kg.
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 530 mm
Długość izolacyjna: 445 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 530 BP V2A GFK
Nr kat.: 106115
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 530 mm
Długość izolacyjna (l2) 445 mm
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106115 was added to Notepad.

Product 106115 was added to the cart.

Part No. 106120 DIDH 16 690 BP V2A GFK

GTIN 4013364092945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 552.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do iglic, długość 690 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na klimatyzatorach lub elementach konstrukcyjnych
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m)
oraz z podstawą betonową 17 kg.
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 690 mm
Długość izolacyjna: 605 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 690 BP V2A GFK
Nr kat.: 106120
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 690 mm
Długość izolacyjna (l2) 605 mm
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106120 was added to Notepad.

Product 106120 was added to the cart.

Part No. 106123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK

GTIN 4013364100220, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 686.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do iglic, długość 1030 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na klimatyzatorach lub elementach konstrukcyjnych
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m)
oraz z podstawą betonową 17 kg.
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 1030 mm
Długość izolacyjna: 945 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 BP V2A GFK
Nr kat.: 106123
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 1030 mm
Długość izolacyjna (l2) 945 mm
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106123 was added to Notepad.

Product 106123 was added to the cart.


Ze wspornikiem przewodu i płytką mocującą

Sztywne prowadzenie przewodu.

3 Products

Part No. 106090 DIDH 7.10 530 BP V2A GFK

GTIN 4013364100190, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 470.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do przewodów, długość 530 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania przewodów
np. na klimatyzatorach lub elementach konstrukcyjnych
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem (odstęp między uchwytami 1,0 m, aluminium Ø8-10 mm)
240 km/godz.
Uchwyt do drutu: 7-10 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 530 mm
Długość izolacyjna: 445 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
Nr kat.: 106090
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 7-10 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 530 mm
Długość izolacyjna (l2) 445 mm
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) 240 km/h
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106090 was added to Notepad.

Product 106090 was added to the cart.

Part No. 106100 DIDH 7.10 690 BP V2A GFK

GTIN 4013364092907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 544.80 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do przewodów, długość 690 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania przewodów
np. na klimatyzatorach lub elementach konstrukcyjnych
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem (odstęp między uchwytami 1,0 m, aluminium Ø8-10 mm)
198 km/godz.
Uchwyt do drutu: 7-10 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 690 mm
Długość izolacyjna: 605 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
Nr kat.: 106100
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 7-10 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 690 mm
Długość izolacyjna (l2) 605 mm
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) 198 km/h
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106100 was added to Notepad.

Product 106100 was added to the cart.

Part No. 106105 DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK

GTIN 4013364100206, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 658.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do przewodów, długość 1030 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do przewodów otokowych
ustawionych na podstawie betonowej (8,5 kg)
do montażu klinowego (art. nr 102 075)
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem (odstęp między uchwytami 1,0 m, aluminium Ø8-10 mm)
140 km/godz.
Uchwyt do drutu: 7-10 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 1030 mm
Długość izolacyjna: 945 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
Nr kat.: 106105
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 7-10 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 1030 mm
Długość izolacyjna (l2) 945 mm
Mocowanie [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) 140 km/h
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106105 was added to Notepad.

Product 106105 was added to the cart.


Ze wspornikiem iglicy i zaciskiem na rurę

3 Products

Part No. 106225 DIDH 16 530 RS40.60 V2A

GTIN 4013364100299, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 684.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do iglic, długość 530 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na rurach lub masztach
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m).
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 530 mm
Długość izolacyjna: 445 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 40-60 mm (1 1/4-2")
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 530 RS40.60 V2A
Nr kat.: 106225
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 530 mm
Długość izolacyjna (l2) 445 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 40-60 mm (1 1/4-2")
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106225 was added to Notepad.

Product 106225 was added to the cart.

Part No. 106226 DIDH 16 690 RS40.60 V2A

GTIN 4013364098930, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 722.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do iglic, długość 690 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na rurach lub masztach
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m).
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 690 mm
Długość izolacyjna: 605 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 40-60 mm (1 1/4-2")
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 690 RS40.60 V2A
Nr kat.: 106226
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 690 mm
Długość izolacyjna (l2) 605 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 40-60 mm (1 1/4-2")
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106226 was added to Notepad.

Product 106226 was added to the cart.

Part No. 106228 DIDH 16 1030 RS40.60 V2A

GTIN 4013364100305, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 877.60 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do iglic, długość 1030 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na rurach lub masztach
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m).
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 1030 mm
Długość izolacyjna: 945 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 40-60 mm (1 1/4-2")
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
Nr kat.: 106228
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 1030 mm
Długość izolacyjna (l2) 945 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 40-60 mm (1 1/4-2")
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106228 was added to Notepad.

Product 106228 was added to the cart.


Ze wspornikiem iglicy i zaciskiem na rurę z obejmą taśmową

3 Products

Part No. 106245 DIDH 16 530 SB50.300 V2A

GTIN 4013364100336, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 561.40 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do iglic, długość 530 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na rurach lub masztach
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m).
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 530 mm
Długość izolacyjna: 445 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 50-300 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 530 SB50.300 V2A
Nr kat.: 106245
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 530 mm
Długość izolacyjna (l2) 445 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 50-300 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106245 was added to Notepad.

Product 106245 was added to the cart.

Part No. 106246 DIDH 16 690 SB50.300 V2A

GTIN 4013364098954, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 608.10 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do iglic, długość 690 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na rurach lub masztach
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m).
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 690 mm
Długość izolacyjna: 605 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 50-300 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 690 SB50.300 V2A
Nr kat.: 106246
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 690 mm
Długość izolacyjna (l2) 605 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 50-300 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106246 was added to Notepad.

Product 106246 was added to the cart.

Part No. 106248 DIDH 16 1030 SB50.300 V2A

GTIN 4013364100343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 762.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso, długość ze wspornikiem do iglic 1030 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do mocowania iglic odgromowych
np. na rurach lub masztach
pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących
prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
w połączeniu z iglicą odgromową 16/10 mm
(długość swobodna 2,0 m / długość zaciskowa 0,5 do 1,0 m).
Uchwyt do drutu: 16 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 1030 mm
Długość izolacyjna: 945 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 50-300 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
Nr kat.: 106248
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 16 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 1030 mm
Długość izolacyjna (l2) 945 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 50-300 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106248 was added to Notepad.

Product 106248 was added to the cart.


Ze wspornikiem DEHNgrip

Do montażu np. w podstawie betonowej (art. nr 102 075), luźne prowadzenie przewodu.

1 Product

Part No. 106160 DIDH 8 675 KT V2A GFK

GTIN 4013364092938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 286.50 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso ze wspornikiem do przewodów DEHNgrip, długość 675 mm, stal nierdzewna
Wsporniki dystansujące DEHNiso do przewodów otokowych
ustawianych na podstawach betonowych do montażu klinowego pozwalające na zachowanie
odstępu separującego od elementów przewodzących prąd zgodnie z normą DIN
EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące DEHNiso są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) do
maksymalnego obciążenia wiatrem 176 km/godz.
Uchwyt do drutu: 8 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 675 mm
Długość izolacyjna: 590 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 8,5 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm): 104 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm): 176 km/h
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 8 675 KT V2A GFK
Nr kat.: 106160
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 8 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 675 mm
Długość izolacyjna (l2) 590 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 8,5 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) 104 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) 176 km/h
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106160 was added to Notepad.

Product 106160 was added to the cart.


Z zaciskiem MMV

Do punktów przecięcia, w przypadku montażu w podstawie betonowej (art. nr 102 075), sztywne prowadzenie przewodu.

1 Product

Part No. 106150 DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK

GTIN 4013364092914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący DEHNiso z zaciskiem MMV, długość 675 mm, stal nierdzewna
Wspornik dystansujący DEHNiso z zaciskiem MMV, sztywne prowadzenie przewodu
np. do punktów przecięcia przewodów otokowych
ustawianych na podstawach betonowych do montażu klinowego pozwalające na
zachowanie odstępu separującego od elementów przewodzących prąd
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Wspornik dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV.
Wsporniki dystansujące DEHNiso są zwymiarowane zgodnie z
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) do
maksymalnego obciążenia wiatrem 176 km/godz.
Uchwyt do drutu: 6-10 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość: 675 mm
Długość izolacyjna: 590 mm
Zakres temperatur pracy: -50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 8,5 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm): 104 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm): 176 km/h
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
Nr kat.: 106150
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt do drutu 6-10 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość (l1) 675 mm
Długość izolacyjna (l2) 590 mm
Zakres temperatur pracy -50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 8,5 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) 104 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem (podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm) 176 km/h
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106150 was added to Notepad.

Product 106150 was added to the cart.


back to top