DEHNbox
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847825/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847825/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
- Obciążalność prądem piorunowym do 10 kA (10/350 μs)
- Niski napięciowy poziom ochrony, odpowiedni również do ochrony urządzeń końcowych
- Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0A – 2 i wyżej
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Szybki i prosty montaż dzięki zaciskom sprężynowym
- Umożliwia łatwe doposażenie ochrony przepięciowej
- Wskaźnik działania/uszkodzenia ułatwiający konserwację
- Możliwości przyłączenia RJ45 dla plug&play
- Uniwersalne zastosowanie do 1 Gbit
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847829/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847829/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847828/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
(DBX TC B 180).
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847828/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847826/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847826/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847827/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
bezpośredniego przyłączenia na routerze
(DBX TC B 180).
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46847827/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
Similar topics
DBX TC B 180
Kompaktowy ogranicznik przepięć w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu natynkowego z połączeniami w technice wtykowej („push-in”) i wskaźnikiem stanu do ochrony jednej pary nieuziemionych interfejsów symetrycznych, w szczególności interfejsów telekomunikacyjnych do VVDSL i G.fast (do 1 Gbit/s). Możliwość bezpośredniego / pośredniego uziemienia ekranu. Opcjonalne po stronie wyjściowej można podłączyć żyłę podwójną lub przewód krosowy z wtyczką RJ45.
Testy przeprowadzone przez Deutsche Telekom Technik GmbH potwierdzają kompatybilność z Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) oraz G.Fast.
1 Product
Part No. 922220 DBX TC B 180
GTIN 4013364433953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.63 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | L |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Prąd znamionowy przy 40°C (IL ) | 1 A |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) ( Iimp ) | 7,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) ( In ) | 20 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 0 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (100 Ω) (fG ) | 425 MHz |
DBX U4 KT BD S 0-180
Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu natynkowego z techniką actiVsense do ochrony 2 par symetrycznych interfejsów o tym samym lub różnym napięciu sygnału z separacją galwaniczną, opcjonalnie bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem ekranu.
1 Product
Part No. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180
GTIN 4013364137349, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Dopuszczalna zmiana sygnału napięciowego (Usignal ) | ≤ +/- 5 V |
Częstotliwość graniczna linia-linia (Usignal, symetryczna 100 Ω) (fG ) | 50 MHz |
Prąd znamionowy (równy maksymalnemu prądowi zwarciowemu) (IL ) | 100 mA |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) ( Iimp ) | 10 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) ( In ) | 20 kA |
Impedancja szeregowa na linię | ≤ 9 Ω; średnio 7,9 Ω |
Wymiary (dł x szer x wys) | 93 x 93 x 55 mm |