BLITZDUCTOR XTU – moduły ochronne z systemem LifeCheck RFID
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668363/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668363/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
- maksymalna zdolność odprowadzania prądów wyładowczych dla interfejsów symetrycznych
- zdolność odprowadzania prądów udarowych do 10 kA (10/350 µs)
- do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0A – 2 i wyżej
- automatycznie rozpoznaje napięcie robocze obwodu z zakresu od 0 do 180 V
- optymalnie dopasowuje poziom ochrony napięciowej do aktualnie używanego sygnału
- ochrona urządzeń końcowych dzięki dopasowanemu poziomowi ochrony napięciowej
- jeden rodzaj ogranicznika przepięć do dwóch różnych interfejsów danych
- badanie stanu ogranicznika podczas jego pracy
- wykrywanie ograniczników wstępnie uszkodzonych
- niezawodna dostępność sygnału dzięki prewencyjnej wymianie ograniczników
- montaż na szynie za pomocą standardowej podstawy
- łatwa wymiana modułów ochronnych
- odporność na wstrząsy i wibracje zapewnia bezpieczną pracę ogranicznika
- dwie uniwersalne podstawy: z rozłączeniem sygnału roboczego lub bez rozłączania
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668364/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668364/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668367/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668367/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668368/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668368/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_E.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668365/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668365/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668366/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46668366/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
BXTU ML4 BD 0-180
Kompaktowy moduł ochronny do ograniczników kombinowanych, z techniką actiVsense i systemem LifeCheck, do ochrony dwóch par interfejsów symetrycznych z separacją galwaniczną o tym samym lub różnym napięciu roboczym. Automatycznie rozpoznaje napięcie robocze obwodu i optymalnie dopasowuje poziom ochrony napięciowej.
1 Product
Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180
GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Dopuszczalna zmiana sygnału napięciowego (Usignal ) | ≤ +/- 5 V |
Częstotliwość graniczna linia-linia (Usignal, symetryczna 100 Ω) (fG ) | 50 MHz |
Prąd znamionowy przy 80°C (równy maksymalnemu prądowi zwarciowemu) (IL ) | 100 mA |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Impedancja szeregowa na linię | ≤ 10 Ω; średnio 7,5 Ω |
Certyfikaty | CSA, UL 497B, SIL |
*) Więcej informacji na www.dehn.pl |
BXTU ML2 BD S 0-180
Kompaktowy moduł ochronny do ograniczników kombinowanych, z techniką actiVsense i systemem LifeCheck, do ochrony jednej pary, z bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem ekranu. Automatycznie rozpoznaje napięcie robocze obwodu i optymalnie dopasowuje poziom ochrony napięciowej.
1 Product
Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180
GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Dopuszczalna zmiana sygnału napięciowego (Usignal ) | ≤ +/- 5 V |
Częstotliwość graniczna linia-linia (Usignal, symetryczna 100 Ω) (fG ) | 50 MHz |
Prąd znamionowy przy 80°C (równy maksymalnemu prądowi zwarciowemu) (IL ) | 100 mA |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Impedancja szeregowa na linię | ≤ 10 Ω; średnio 7,5 Ω |
Certyfikaty | CSA, UL 497B, SIL |
*) Więcej informacji na www.dehn.pl |