System monitorowania stanu z czytnikiem LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670526/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670526/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
- Optyczny wskaźnik stanu sygnalizuje uszkodzone lub już wstępnie uszkodzone ograniczniki
- Małe wymiary i minimalny nakład pracy związany z okablowaniem
- Może monitorować do 10 ograniczników przepięć (40 linii sygnałowych)
- Zestyk zdalnej sygnalizacji
- Zdalny monitoring możliwy za pomocą interfejsu RS485 oraz oprogramowania PC (DRC MCM XT)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670527/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670527/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670530/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670530/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670529/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670529/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670528/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
DRC MCM XT: Styk rozwierny (21/22), styk zwierny (13/14)
DRC SCM XT: Styk rozwierny (21/22)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670528/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
DRC MCM XT
Urządzenie montowane na szynie ze zintegrowanym czujnikiem LifeCheck RFIDdo monitorowania stanu maks. 10 BLITZDUCTOR XT / XTU z RFID-LifeCheck Optyczna sygnalizacja stanu ogranicznika za pomocą diody LED w 3 kolorach w połączeniu z zestykiem zdalnej sygnalizacji (styk rozwierny lub styk zwierny). Pozwala na monitorowanie do 15 DRC MCM XT poprzez zintegrowany interfejs RS485 w systemie z maksymalnie 150 ogranicznikami BLITZDUCTOR XT/XTU.
Opcjonalnie bezpłatne oprogramowanie PC „Wskaźnik stanu i konsola serwisowa” może być obsługiwane przez konwerter interfejsu RS485. Oprogramowanie umożliwia zdalne wyświetlanie stanu wszystkich monitorowanych ograniczników przepięć za pomocą komputera PC.
Do pobrania: w obszarze usług pod adresem www.dehn.de
1 Product
Part No. 910695 DRC MCM XT
GTIN 4013364118959, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres napięcia wejściowego (DC) (UIN ) | 18-48 V |
Maksymalny znamionowy pobór prądu (IIN ) | 100 mA |
Częstotliwość transmisji RFID | 125 kHz |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | zestyk zwierny (no - normalnie otwarty) i rozwierny (nc - normalnie zamknięty) |
Akcesoria w zestawie | podstawa, moduł kontroli, krótki przewodnik, etykiety numeracyjne |
DRC SCM XT
Urządzenie montowane na szynie ze zintegrowanym czujnikiem LifeCheck RFIDdo monitorowania stanu maks. 10 BLITZDUCTOR XT / XTU z RFID-LifeCheck Optyczna sygnalizacja stanu ogranicznika za pomocą diody LED w 3 kolorach w połączeniu z zestykiem zdalnej sygnalizacji (styk rozwierny).
1 Product
Part No. 910696 DRC SCM XT
GTIN 4013364149359, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 161.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres napięcia wejściowego (DC) (UIN ) | 18-48 V |
Maksymalny znamionowy pobór prądu (IIN ) | 100 mA |
Częstotliwość transmisji RFID | 125 kHz |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | rozwierny (nc - normalnie zamknięty) |
Akcesoria w zestawie | podstawa, moduł kontroli, krótki przewodnik, etykiety numeracyjne |