Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR XT Ex (i) – moduły ochronne

Ogranicznik przepięć do iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych i systemów magistralnych
  • maksymalna zdolność odprowadzania prądów wyładowczych dla interfejsów dwu-, trzy- i czterobiegunowych
  • niski napięciowy poziom ochrony zapewnia ochronę urządzeń końcowych
  • liczne certyfikaty: ATEX, IECEx, CSA Hazloc
Ogranicznik składający się z podstawy i modułu ochronnego
  • łatwa wymiana modułów ochronnych
  • wszystkie elementy ochronne zabudowane w module
  • ogranicznik z wbudowanym systemem LifeCheck do monitorowania stanu ogranicznika
Funkcjonalna i atrakcyjna budowa
  • ogranicznik montowany na szynie DIN z wbudowanym uziemieniem
  • minimalne wymagania co do szerokości montażowej: dwie pary linii na szerokości 12 mm
  • odporność na wstrząsy i wibracje zapewnia bezpieczną pracę ogranicznika

Details

Dwuczęściowa konstrukcja składająca się z uniwersalnej podstawy i modułu ochronnego dostosowanego do zastosowania.
lorem ipsum
Mechanizm blokujący moduł zapewnia odporność modułu na wibracje i ochronę przed odwróceniem polaryzacji.
lorem ipsum
Gotowy do podłączenia zestaw ITAK EXI BXT 24.
lorem ipsum
Wszystkie elementy ochronne są zabudowane w module, a ich stan - monitorowany przez system LifeCheck.
lorem ipsum

BXT ML4 BD EX 24

Kompaktowy moduł ochronny do ograniczników przepięć, z systemem LifeCheck, do ochrony dwóch par iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych i systemów magistralnych, spełnia wymagania FISCO. Certyfikat ATEX. Wytrzymałość izolacji > 500 V linia-ziemia. Jeśli system LifeCheck wykryje przeciążenie termiczne lub elektryczne, ogranicznik należy wymienić. Stan ten jest sygnalizowany bezdotykowo do czytnika DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920381 BXT ML4 BD EX 24

GTIN 4013364109025, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.90 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Moduł do ograniczników przepięć, z systemem monitorowania stanu LifeCheck BXT ML4 BD EX 24
Moduł ochronny do ograniczników przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony 2
par linii, iskrobezpiecznych symetrycznych
interfejsów z separacją galwaniczną, 4-20 mA,
Profibus PA. Z wbudowanym systemem monitorowania stanu LifeCheck do
do bezdotykowego badania stanu ogranicznika.
Montaż w podstawach BXT BAS EX.
Największe napięcie wejściowe zgodnie z EN 60079-11: 30 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11: 0,5 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA

Producent: DEHN
Typ: BXT ML4 BD EX 24
Nr kat.: 920381
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) 33 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 7,7 MHz
Certyfikaty *) CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Więcej informacji na www.dehn.pl

Product 920381 was added to Notepad.

Product 920381 was added to the cart.


BXT ML2 BD S EX 24

Kompaktowy moduł ochronny do ograniczników przepięć, z systemem LifeCheck, do ochrony jednej pary iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych i systemów magistralnych, z bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem ekranu. Wytrzymałość izolacji > 500 V linia-ziemia. Jeśli system LifeCheck wykryje przeciążenie termiczne lub elektryczne, ogranicznik należy wymienić. Stan ten jest sygnalizowany bezdotykowo do czytnika DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920280 BXT ML2 BD S EX 24

GTIN 4013364142138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Moduł ochronny, z systemem monitorowania stanu LifeCheck BXT ML2 BD S EX 24
Moduł ochronny do ograniczników przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony
1 pary linii, iskrobezpiecznych symetrycznych
interfejsów z separacją galwaniczną, 4-20 mA,
Profibus PA. Opcjonalnie z bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem ekranu. Z wbudowanym systemem monitorowania stanu LifeCheck do bezdotykowego badania stanu ogranicznika.
Montaż w podstawach BXT BAS EX.
Największe napięcie wejściowe zgodnie z EN 60079-11: 30 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11: 0,5 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA

Producent: DEHN
Typ: BXT ML2 BD S EX 24
Nr kat.: 920280
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) 33 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 6 MHz
Certyfikaty *) ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Więcej informacji na www.dehn.pl

Product 920280 was added to Notepad.

Product 920280 was added to the cart.


BXT ML4 BC EX 24

Kompaktowy moduł ochronny do ograniczników przepięć, z systemem LifeCheck, do ochrony maksymalnie 4 nieuziemionych pojedynczych linii ze wspólnym potencjałem odniesienia iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych, spełnia wymagania FISCO. Certyfikat ATEX. Wytrzymałość izolacji > 500 V linia-ziemia. Jeśli system LifeCheck wykryje przeciążenie termiczne lub elektryczne, ogranicznik należy wymienić. Stan ten jest sygnalizowany bezdotykowo do czytnika DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920384 BXT ML4 BC EX 24

GTIN 4013364109162, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł do ograniczników przepięć, z systemem monitorowania stanu LifeCheck BXT ML4 BC EX 24
Moduł ochronny do ograniczników przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony 4
iskrobezpiecznych linii pojedynczych
interfejsów z separacją
galwaniczną, pomiar temperatury.
Z wbudowanym systemem monitorowania stanu LifeCheck do
do bezdotykowego badania stanu ogranicznika.
Montaż w podstawach BXT BAS EX.
Największe napięcie wejściowe zgodnie z EN 60079-11: 30 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11: 0,5 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA

Producent: DEHN
Typ: BXT ML4 BC EX 24
Nr kat.: 920384
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) 33 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 6,4 MHz
Certyfikaty *) CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Więcej informacji na www.dehn.pl

Product 920384 was added to Notepad.

Product 920384 was added to the cart.


BXT ML2 BD HF EX 6

Kompaktowy moduł ochronny do ograniczników przepięć, z systemem LifeCheck, do ochrony jednej pary iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych i systemów magistralnych RS485. Wytrzymałość izolacji > 500 V linia-ziemia. Jeśli system LifeCheck wykryje przeciążenie termiczne lub elektryczne, ogranicznik należy wymienić. Stan ten jest sygnalizowany bezdotykowo do czytnika DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920538 BXT ML2 BD HF EX 6

GTIN 4013364125285, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.20 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Moduł do ograniczników przepięć, z systemem monitorowania stanu LifeCheck BXT ML2 BD HF EX 6
Moduł ochronny do ograniczników przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony
jednej pary linii iskrobezpiecznych
symetrycznych obwodów pomiarowych i
systemów magistralnych RS485 z separacją
galwaniczną. Z wbudowanym systemem monitorowania stanu LifeCheck
do bezdotykowego badania stanu ogranicznika.
Montaż w podstawach BXT BAS EX.
Największe napięcie wejściowe zgodnie z EN 60079-11: 4,2 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11: 4,8 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA

Producent: DEHN
Typ: BXT ML2 BD HF EX 6
Nr kat.: 920538
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) 6 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11 (Ii ) 4,8 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 100 MHz
Certyfikaty *) ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Więcej informacji na www.dehn.pl

Product 920538 was added to Notepad.

Product 920538 was added to the cart.


BXT M2 BD S EX 24

Kompaktowy moduł ochronny do ograniczników przepięć, do ochrony jednej pary iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych i systemów magistralnych, z bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem ekranu, wytrzymałość izolacji > 500 V linia-ziemia.

1 Product

Part No. 920383 BXT M2 BD S EX 24

GTIN 4013364126725, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 50.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł do ograniczników przepięć BXT M2 BD S EX 24
Moduł ochronny do ograniczników przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
BLITZDUCTOR XT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony
1 pary linii, iskrobezpiecznych
interfejsów symetrycznych z
z separacją galwaniczną, 4-20 mA,
Profibus PA. Opcjonalnie z bezpośrednim
lub pośrednim uziemieniem ekranu.
Montaż w podstawach BXT BAS EX.
Największe napięcie wejściowe zgodnie z EN 60079-11: 30 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11: 0,5 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA

Producent: DEHN
Typ: BXT M2 BD S EX 24
Nr kat.: 920383
lub podobny.

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) 36 V
Największy prąd wejściowy zgodnie z EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 7,7 MHz
Certyfikaty *) ATEX, CSA oraz USA Hazloc, SIL
*) Więcej informacji na www.dehn.pl

Product 920383 was added to Notepad.

Product 920383 was added to the cart.


back to top