Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | Cu |
Materiał izolacji | PE |
Materiał płaszcza | PE |
Kolor przewodu | czarny ● |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 35 m |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Przewód HVI power (wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury wsporczej) do rury wsporczej HVI power z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium
Przewód HVI power wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury, z głowicą i elementem przyłączeniowym (załączone luzem).
Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI power do układania na rurach wsporczych HVI power GRP / Al, składający się ze sworzni gwintowanych, części przyłączeniowych, koszulki termokurczliwej i pierścienia mocującego z uchwytem kablowym (Ø27 mm) ze szczeliną do końcówki przyłączeniowej (wraz z opaską kablową).
Minimalna długość do zamówienia 6 m, długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).
1 Product
Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | Cu |
Materiał izolacji | PE |
Materiał płaszcza | PE |
Kolor przewodu | czarny ● |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 35 m |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW
GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 854.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Materiał przewodu | Cu |
Materiał izolacji | PE |
Materiał płaszcza | PE |
Kolor przewodu | czarny ● |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Przewód HVI power long (docinany na długość)
Przewód HVI power long, docinany na długość do konfekcjonowania na miejscu. Przewód jest dostarczany jako zwój w przypadku art. nr 819 163 i na bębnie w przypadku art. nr 819 161.
Długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).
2 Products
Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW
GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | Cu |
Materiał izolacji | PE |
Materiał płaszcza | PE |
Kolor przewodu | czarny ● |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 35 m |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW
GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | Cu |
Materiał izolacji | PE |
Materiał płaszcza | PE |
Kolor przewodu | czarny ● |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Minimalna długość do zamówienia | 36 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 80 m |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |