BUStector
- Ogranicznik przepięć do magistrali KNX / EIB
- Ogranicznik o konstrukcji zacisku magistralnego KNX / EIB zajmuje mało miejsca
- Przetestowany system z certyfikatem EIBA
Details
Part No. 925001 BT 24
GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | B |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 45 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 6 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię | 1 kA |
C2 Znamionowy prąd wyładowczy na linię (In ) | 5 kA |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 70 MHz |
Certyfikaty | EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95 |