Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNgate – ograniczniki do połączeń koncentrycznych

  • Uniwersalny i kombinowany ogranicznik przepięć
  • Maksymalna zdolność odprowadzania prądów udarowych dla systemów koncentrycznych
  • Niski napięciowy poziom ochrony, odpowiedni również do ochrony urządzeń końcowych
  • Niezwykle trwałe materiały stykowe

Details

Niewymagająca konserwacji technologia ćwierćfalowa do ochrony zastosowań o wysokiej częstotliwości (np. LTE).
lorem ipsum
Przyłącze F do instalacji 75 Ω.
lorem ipsum
Ogranicznik koncentryczny z wymienną kapsułą gazową.
lorem ipsum
Ogranicznik przepięć do instalacji SAT i szerokopasmowych połączeń kablowych.
lorem ipsum

DGA BNC VC

Kompaktowy ogranicznik przepięć z gniazdem przyłączeniowym BNC do montażu na szynie DIN do ochrony systemów wideo i kamer. W zależności od typu, z bezpośrednim (VCD) lub pośrednim podłączeniem ekranu (VCID), w celu uniknięcia pętli uziemienia.

2 Products

Part No. 909710 DGA BNC VCD

GTIN 4013364118942, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z gniazdem przyłączeniowym BNC DEHNgate DGA BNC VCD
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
DEHNgate, przetestowany zgodnie z EN 61643-21
do ochrony systemów wideo
lub systemów komputerowych Arcnet
z koncentrycznym gniazdem przyłączeniowym BNC.
Ekran zawsze bezpośrednio uziemiony.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 6,4 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 1 kA
Zakres częstotliwości: 0-300 MHz

Producent: DEHN
Typ: DGA BNC VCD
Nr kat.: 909710
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 6,4 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,1 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-ekran (In ) 5 kA
Zakres częstotliwości 0-300 MHz
Przyłączenie (wejście / wyjście) gniazdo BNC / gniazdo BNC
Certyfikaty CSA, UL

Product 909710 was added to Notepad.

Product 909710 was added to the cart.

Part No. 909711 DGA BNC VCID

GTIN 4013364118980, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 127.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z gniazdem przyłączeniowym BNC DEHNgate DGA BNC VCID
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
DEHNgate, przetestowany zgodnie z EN 61643-21
do ochrony systemów wideo
lub systemów komputerowych Arcnet
z koncentrycznym gniazdem przyłączeniowym BNC.
Ekran zawsze pośrednio uziemiony w
w celu uniknięcia pętli uziemienia.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 6,4 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 1 kA
Zakres częstotliwości: 0-300 MHz

Producent: DEHN
Typ: DGA BNC VCID
Nr kat.: 909711
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 6,4 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,1 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-ekran (In ) 5 kA
Zakres częstotliwości 0-300 MHz
Przyłączenie (wejście / wyjście) gniazdo BNC / gniazdo BNC
Certyfikaty CSA, UL

Product 909711 was added to Notepad.

Product 909711 was added to the cart.


DGA TV

DGA ... TV to ograniczniki z możliwością zdalnego zasilania, wyposażone w przyłącze F do instalacji SAT i szerokopasmowych 75 Ω. Ograniczniki spełniają podwyższone wymagania dotyczące ekranowania klasy A zgodnie z normą EN 50083-2. Nie zajmują dużo miejsca i mogą być montowane we wszystkich popularnych zastosowaniach TV i SAT. Ograniczniki są dostępne jako ograniczniki przepięć, a także zestawy ograniczników kombinowanych ze zintegrowanym wyjściem pomiarowym do monitorowania instalacji.

3 Products

Part No. 909703 DGA FF TV

GTIN 4013364085664, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 233.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA FF TV
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD Typ 3 / P1
DEHNgate z wbudowanym
wyjściem pomiarowym/testowym dla
koncentrycznych systemów 75 Ω TV i SAT
, przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Skoordynowany energetycznie do ograniczników przepięć
DGA GF TV, z możliwością zdalnego zasilania. W zestawie
Adapter do montażu na ścianie i
dwa złącza F. Produkt klasy A.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 24 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 0,2 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 1,5 kA
Zakres częstotliwości: DC / 5-3000 MHz

Producent: DEHN
Typ: DGA FF TV
Nr kat.: 909703
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD {
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 24 V
Prąd znamionowy (IL ) 2 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 0,2 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 1,5 kA
Zakres częstotliwości DC / 5-3000 MHz
Przyłączenie (wejście / wyjście) gniazdo F / gniazdo F

Product 909703 was added to Notepad.

Product 909703 was added to the cart.

Part No. 909704 DGA GF TV

GTIN 4013364105690, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 85.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA GF TV
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD typu 1
DEHNgate do koncentrycznych instalacji
75 Ω TV i SAT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Skoordynowany energetycznie do
ograniczników przepięć DGA FF TV,
z możliwością zdalnego zasilania, uziemienie poprzez
szynę uziemiającą. W zestawie szyna uziemiająca
i dwa złącza F.
Produkt klasy A.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 60 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 2,5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA
Zakres częstotliwości: 0-2400 MHz

Producent: DEHN
Typ: DGA GF TV
Nr kat.: 909704
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD H
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 60 V
Prąd znamionowy (IL ) 2 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 2,5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Zakres częstotliwości 0-2400 MHz
Przyłączenie (wejście / wyjście) gniazdo F / wtyk F

Product 909704 was added to Notepad.

Product 909704 was added to the cart.

Part No. 909705 DGA GFF TV

GTIN 4013364105706, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 282.70 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć DEHNgate DGA GFF TV
Ogranicznik kombinowany
o klasie SPD Typ 1 / P1
DEHNgate z wbudowanym
wyjściem pomiarowym/testowym
do koncentrycznych instalacji 75 Ω TV i SAT
, przetestowany zgodnie z EN 61643-21
i skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22. Z możliwością zdalnego zasilania.
W zestawie z adapterem do montażu na ścianie
i dwa przyłącza F. Produkt klasy A.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 24 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 2,5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA
Zakres częstotliwości: DC / 5-2400 MHz

Producent: DEHN
Typ: DGA GFF TV
Nr kat.: 909705
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD H{
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 24 V
Prąd znamionowy (IL ) 2 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 2,5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Zakres częstotliwości DC / 5-2400 MHz
Przyłączenie (wejście / wyjście) gniazdo F / gniazdo F

Product 909705 was added to Notepad.

Product 909705 was added to the cart.


DGA FF5 TV

Pięciokanałowy ogranicznik przepięć do instalacji antenowych 75 Ω. Specjalne wykonanie do rozdzielaczy sygnału z anten satelitarnych oraz multiprzełączników. Ogranicznik spełnia wymagania dotyczące ekranowania klasy A zgodnie z normą EN 50083-2.
Zakres dostawy obejmuje materiał montażowy i przewód wyrównawczy.

1 Product

Part No. 909706 DGA FF5 TV

GTIN 4013364362437, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA FF5 TV
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
Pięciokanałowy DEHNgate do
koncentrycznych instalacji 75 Ω TV i SAT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21
Akcesoria montażowe w zestawie
Przyłącze wyrównania potencjałów na zewnątrz obudowy
Produkt klasy A
Największe napięcie trwałej pracy DC: 20 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 0,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) : 2,5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 2,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA
Zakres częstotliwości: 47-2200 MHz

Producent: DEHN
Typ: DGA FF5 TV
Nr kat.: 909706
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD T
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 20 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,4 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 0,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 2,5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 2,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Zakres częstotliwości 47-2200 MHz
Przyłączenie (wejście / wyjście) gniazdo F / gniazdo F

Product 909706 was added to Notepad.

Product 909706 was added to the cart.


DGA G

Ogranicznik przepięć z wbudowanym iskiernikiem gazowym z możliwością zdalnego zasilania. Specjalnie dostosowany do sieci WLAN wykonanych na bazie przewodów koncentrycznych oraz anten. Dostępny ze złączem SMA, BNC lub N do podłączenia przelotowego.

3 Products

Part No. 929039 DGA G SMA

GTIN 4013364135185, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 24.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA G SMA
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD typu 2
DEHNgate do koncentrycznych
instalacji antenowych 50 Ω,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Z możliwością zdalnego zasilania, uziemienie poprzez
przepust, z wbudowanym na stałe
koncentrycznym iskiernikiem gazowym
Największe napięcie trwałej pracy DC: 135 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 5 kA
Zakres częstotliwości: 0-5,8 GHz

Producent: DEHN
Typ: DGA G SMA
Nr kat.: 929039
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD B
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 135 V
Prąd znamionowy (IL ) 2 A
Maksymalna zdolność przesyłowa 60 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 5 kA
Zakres częstotliwości 0-5,8 GHz
Przyłączenie gniazdo SMA / wtyk SMA

Product 929039 was added to Notepad.

Product 929039 was added to the cart.

Part No. 929042 DGA G BNC

GTIN 4013364091030, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 39.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA G BNC
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD typu 2
DEHNgate do koncentrycznych
instalacji antenowych 50 Ω,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Z możliwością zdalnego zasilania, uziemienie poprzez
przepust, z wbudowanym na stałe
koncentrycznym iskiernikiem gazowym
Największe napięcie trwałej pracy DC: 135 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 5 kA
Zakres częstotliwości: 0-4 GHz

Producent: DEHN
Typ: DGA G BNC
Nr kat.: 929042
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD B
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 135 V
Prąd znamionowy (IL ) 3,5 A
Maksymalna zdolność przesyłowa 25 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 5 kA
Zakres częstotliwości 0-4 GHz
Przyłączenie gniazdo BNC / wtyk BNC

Product 929042 was added to Notepad.

Product 929042 was added to the cart.

Part No. 929044 DGA G N

GTIN 4013364091054, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 86.30 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA G N
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD typu 2
DEHNgate do koncentrycznych
instalacji antenowych 50 Ω,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Z możliwością zdalnego zasilania, uziemienie poprzez
przepust, z wbudowanym na stałe
koncentrycznym iskiernikiem gazowym
Największe napięcie trwałej pracy DC: 135 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 5 kA
Zakres częstotliwości: 0-5,8 GHz

Producent: DEHN
Typ: DGA G N
Nr kat.: 929044
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD B
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 135 V
Prąd znamionowy (IL ) 6 A
Maksymalna zdolność przesyłowa 60 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 5 kA
Zakres częstotliwości 0-5,8 GHz
Przyłączenie gniazdo N / wtyk N

Product 929044 was added to Notepad.

Product 929044 was added to the cart.


DGA AG

Ogranicznik przepięć z możliwością zdalnego zasilania i wymiennym iskiernikiem gazowym. Doskonałe długoterminowe właściwości dla wysokich częstotliwości dzięki minimalnej erozji styków i dużej powierzchni styku iskiernika gazowego.

2 Products

Part No. 929043 DGA AG BNC

GTIN 4013364091047, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 89.60 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA AG BNC
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD typu 1
DEHNgate do koncentrycznych
instalacji antenowych 50 Ω,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Z możliwością zdalnego zasilania, uziemienie poprzez
Przepust, obudowa prowadząca na
wymienny iskiernik gazowy
Największe napięcie trwałej pracy DC: 180 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA
Zakres częstotliwości: 0-1 GHz

Producent: DEHN
Typ: DGA AG BNC
Nr kat.: 929043
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD A
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
Prąd znamionowy (IL ) 3,5 A
Maksymalna zdolność przesyłowa 150 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Zakres częstotliwości 0-1 GHz
Przyłączenie gniazdo BNC / wtyk BNC

Product 929043 was added to Notepad.

Product 929043 was added to the cart.

Part No. 929045 DGA AG N

GTIN 4013364091061, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA AG N
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD typu 1
DEHNgate do koncentrycznych
instalacji antenowych 50 Ω,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Z możliwością zdalnego zasilania, uziemienie poprzez
Przepust lub śruba uziemiająca,
obudowa prowadząca na wymienny
iskiernik gazowy
Największe napięcie trwałej pracy DC: 180 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA
Zakres częstotliwości: 0-2,5 GHz

Producent: DEHN
Typ: DGA AG N
Nr kat.: 929045
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD A
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 180 V
Prąd znamionowy (IL ) 6 A
Maksymalna zdolność przesyłowa 150 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Zakres częstotliwości 0-2,5 GHz
Przyłączenie gniazdo N / wtyk N

Product 929045 was added to Notepad.

Product 929045 was added to the cart.


DGA LG

Ogranicznik z możliwością zdalnego zasilania w połączonej technologii iskiernik/ćwierćfala do zastosowań wieloczęstotliwościowych (systemy multicarrier), ponieważ minimalizuje intermodulację pasywną. W szczególności do zastosowań szerokopasmowych we wszystkich usługach 4+3G i LTE.

1 Product

Part No. 929146 DGA LG 7 16 MFA

GTIN 4013364157156, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 493.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNgate DGA LG 7 16 MFA
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD typu 1
DEHNgate do koncentrycznych
instalacji antenowych 50 Ω,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Z możliwością zdalnego zasilania, wykonany w oparciu o
niewymagającą konserwacji technologię ćwierćfalową
specjalnie do zastosowań multi-carrier,
do usług 3+4G oraz LTE.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 65 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA
Zakres częstotliwości: 690 MHz-2,7 GHz

Producent: DEHN
Typ: DGA LG 7 16 MFA
Nr kat.: 929146
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD A
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 65 V
Prąd znamionowy (IL ) 13 A
Maksymalna zdolność przesyłowa 1500 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Zakres częstotliwości 690 MHz-2,7 GHz
Przyłączenie gniazdo 7/16 / wtyk 7/16

Product 929146 was added to Notepad.

Product 929146 was added to the cart.


DGA L4

Kombinowany ogranicznik przepięć w niewymagającej konserwacji technologii ćwierćfalowej do zastosowań wieloczęstotliwościowych (instalacji multicarrier). Ograniczniki mogą również odprowadzać wysokie częściowe prądy piorunowe. Bez możliwości zasilania zdalnego, ponieważ ogranicznik przepięć sygnałów o niskiej częstotliwości stanowi zwarcie galwaniczne. W szczególności do zastosowań szerokopasmowych we wszystkich usługach 4+3G i LTE.

2 Products

Part No. 929047 DGA L4 7 16 S

GTIN 4013364091085, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 467.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć DEHNgate DGA L4 7 16 S
Ogranicznik kombinowany
o klasie SPD Typ 1 / P1
DEHNgate do koncentrycznych
instalacji antenowych 50 Ω,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Skonstruowany w oparciu o niewymagającą konserwacji
technologię ćwiećfalową o bardzo niskiej
tłumienności intermodulacji. Długotrwała
odporność za sprawą gniazda CuBe i
bezniklowej metalicznej powłoki trójskładnikowej.
Uziemienie przez śrubę uziemiającą.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 0 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 25 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 50 kA
Zakres częstotliwości: 380-512 MHz

Producent: DEHN
Typ: DGA L4 7 16 S
Nr kat.: 929047
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 0 V
Prąd znamionowy (IL ) 0 A
Maksymalna zdolność przesyłowa 3000 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 50 kA
Zakres częstotliwości 380-512 MHz
Przyłączenie gniazdo 7/16 / wtyk 7/16

Product 929047 was added to Notepad.

Product 929047 was added to the cart.

Part No. 929148 DGA L4 7 16 MFA

GTIN 4013364157163, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 476.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć DEHNgate DGA L4 7 16 MFA
Ogranicznik kombinowany
o klasie SPD Typ 1 / P1
DEHNgate do koncentrycznych
instalacji antenowych 50 Ω,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21.
Skonstruowany w oparciu o niewymagającą konserwacji
technologię ćwierćfalową specjalnie
do zastosowań multi-carrier,
z minimalną intermodulacją pasywną.
W szczególności do zastosowań szerokopasmowych we wszystkich
usługach 3+4G oraz LTE
Uziemienie poprzez przepust
lub śrubę uziemiającą.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 0 V
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs): 40 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 80 kA
Zakres częstotliwości: 690 MHz-2,7 GHz

Producent: DEHN
Typ: DGA L4 7 16 MFA
Nr kat.: 929148
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 0 V
Prąd znamionowy (IL ) 0 A
Maksymalna zdolność przesyłowa 1500 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 40 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 80 kA
Zakres częstotliwości 690 MHz-2,7 GHz
Przyłączenie gniazdo 7/16 / wtyk 7/16

Product 929148 was added to Notepad.

Product 929148 was added to the cart.


back to top