DEHNpatch – ogranicznik przepięć do sieci sygnałowych i teleinformatycznych
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940480/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940480/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
- kabel krosowy z ochroną przepięciową
- kategoria 6 zgodnie z ISO/IEC 11801
- kategoria 6A w kanale zgodnie z ANSI/TIA/EIA-568
- zgodny ze standardem Power over Ethernet IEEE 802.3 (do wersji PoE++ / 4PPoE)
- wersja IP66 do zastsosowań zewnętrznych
- łatwy do stosowania jako doposażenie
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940483/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940483/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940481/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940481/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940484/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940484/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940482/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46940482/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
DPA CLE IP66
Uniwersalny ogranicznik do sieci typu Ethernet gigabitowy, Power over Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3 aż do wersji PoE++ / 4PPoE) i podobnych zastosowań w systemach okablowania strukturalnego wewnątrz i na zewnątrz budynków w obudowie IP66 odpornej na działanie kurzu i wody pod ciśnieniem. Ochrona wszystkich par za pomocą wydajnych iskierników gazowych i jednej dostosowanej matrycy filtrów na parę. W pełni ekranowana konstrukcja z gniazdami RJ45. Uniwersalny uchwyt montażowy do montażu na maszcie i ścianie.
Akcesoria dodatkowe: taśma napinająca do montażu na maszcie.
1 Product
Part No. 929221 DPA CLE IP66
GTIN 4013364342866, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 745.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | T |
Największe napięcie trwałej pracy DC para-para (PoE) (Uc ) | 60 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 1 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 0,8 kA |
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 4 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Częstotliwość graniczna (fG ) | 250 MHz |
Stopień ochrony (z podłączonymi przewodami) | IP 66 |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | gniazdo RJ45 / gniazdo RJ45 |
Certyfikaty | UL 497B, CSA |
DPA M CAT6
Uniwersalny ogranicznik do Ethernetu przemysłowego, sieci Power over Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3 aż do wersji PoE++ / 4PPoE) i podobnych zastosowań w systemach okablowania strukturalnego zgodnie z kategorią 6 i klasą EA do 500 MHz. W pełni ekranowane wykonanie z kablem krosowym do montażu na szynie (do Ethernetu 10 Gb).
1 Product
Part No. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48
GTIN 4013364102170, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 244.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | T |
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) | 48 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC para-para (PoE) (Uc ) | 57 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 1 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Częstotliwość graniczna (fG ) | 250 MHz |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | przewód przyłączeniowy RJ45 / przewód przyłączeniowy RJ45 |
DEHNpatch klasa EA
Uniwersalny ogranicznik kombinowany o kompaktowej budowie o szerokości 19 mm i złączem RJ45 ze wskaźnikiem stanu, który ułatwia konserwację. Ochrona zastosowań w systemach okablowania strukturalnego zgodnie z klasą EA do 500 MHz; np. Ethernet przemysłowy, szafy serwerowe, systemy cyfrowej telewizji przemysłowej, Power over Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3 do wersji 4PPoE) i ogólnie interfejsy oparte na sieci Ethernet. Ochrona wszystkich par za pomocą wydajnych iskierników gazowych i diod ochronnych między rdzeniami sygnałowymi i parami. W pełni ekranowana konstrukcja adaptera z gniazdami RJ45 do montażu na szynie DIN. Z dodatkowym złączem śrubowym na obudowie do opcjonalnego podłączenia uziemienia.
1 Product
Part No. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE
GTIN 4013364472921, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 188.70 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) | 3,3 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC para-para (PoE) (Uc ) | 58 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 1,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Częstotliwość graniczna (fG ) | 500 MHz |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | gniazdo RJ45 / gniazdo RJ45 |
Certyfikaty | GHMT, UL 497B |
DEHNpatch klasa E (nowy)
Uniwersalny ogranicznik do sieci typu Ethernet przemysłowy, Power over Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3 aż do wersji PoE++ / 4PPoE) i podobnych zastosowań w systemach okablowania strukturalnego zgodnie z klasą E do 250 MHz. Ochrona wszystkich par za pomocą wydajnych iskierników gazowych i jednej dostosowanej matrycy filtrów na parę. W pełni ekranowana konstrukcja z gniazdami do montażu na szynie DIN (sieć Ethernet o prędkości transmisji do 1 Gbit).
1 Product
Part No. 929121 DPA M CLE RJ45B 48
GTIN 4013364118935, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | T |
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) | 48 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC para-para (PoE) (Uc ) | 57 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 1 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Częstotliwość graniczna (fG ) | 250 MHz |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | gniazdo RJ45 / gniazdo RJ45 |
Certyfikaty | CSA, UL 497B |
DEHNpatch klasa D (nowy)
Uniwersalny ogranicznik o kompaktowej budowie o szerokości 19 mm i złączem RJ45 do piorunowego wyrównania potencjałów. Ochrona zastosowań w systemach okablowania strukturalnego zgodnie z klasą D do 100 MHz; np. Ethernet przemysłowy, szafy serwerowe, systemy cyfrowej telewizji przemysłowej, Power over Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3 do wersji 4PPoE) i ogólnie interfejsy oparte na sieci Ethernet. Ochrona wszystkich par za pomocą wydajnych iskierników gazowych. W pełni ekranowana konstrukcja adaptera z gniazdami RJ45 do montażu na szynie DIN. Z dodatkowym złączem śrubowym na obudowie do opcjonalnego podłączenia uziemienia.
1 Product
Part No. 929166 DPA C8 D 4PPOE
GTIN 4013364472914, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 178.25 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | A |
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) | 3,3 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC para-para (PoE) (Uc ) | 58 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 1,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Częstotliwość graniczna (fG ) | 100 MHz |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | gniazdo RJ45 / gniazdo RJ45 |
Certyfikaty | UL 497B |
DEHNpatch klasa D
Uniwersalny ogranicznik do sieci typu Ethernet przemysłowy, Power over Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3 aż do wersji PoE++ / 4PPoE) i podobnych zastosowań w systemach okablowania strukturalnego zgodnie z klasą D do 100 MHz. Ochrona wszystkich par za pomocą wydajnych iskierników gazowych. Wykonanie w postaci adaptera z gniazdami do montażu na szynie DIN.
1 Product
Part No. 929126 DPA M CLD RJ45B 48
GTIN 4013364242258, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 102.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | U |
Największe napięcie trwałej pracy DC (Uc ) | 48 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC para-para (PoE) (Uc ) | 57 V |
Prąd znamionowy (IL ) | 1 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Częstotliwość graniczna (fG ) | 100 MHz |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | gniazdo RJ45 / gniazdo RJ45 |
Certyfikaty | UL 497B |