Part No. 952699 DK 25
GTIN 4013364127906, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 113.70 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Napięcie znamionowe (AC / DC) (UN ) | 500 V |
Znamionowy prąd obciążenia AC (IL ) | 100 A |
Prąd udarowy (10/350 µs) | 100 kA |
Przekrój przewodów (min.) | 1,5 mm2 drut / linka |
Przekrój przewodów (maks.) | 25 mm2 wielodrutowo / 16 mm2 linka |