DEHNflex
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47276524/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47276524/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
- Dwubiegunowa ochrona przepięciowa z układem kontrolnym i odłączającym
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki odpornemu na błędy obwodowi ochronnemu Y
- Akustyczna sygnalizacja stanu
- Kompaktowa obudowa
- Do stosowania w systemach podposadzkowych, kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47276525/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47276525/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
Part No. 924396 DFL M 255
GTIN 4013364091016, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.51 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 3 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Wskaźnik uszkodzenia | sygnał dźwiękowy |
Wymiary | 30 x 50 x 11 mm |
Part No. 924389 DFL A 255
GTIN 4013364073692, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.87 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Wskaźnik uszkodzenia | sygnał dźwiękowy |
Wymiary | 36 x 46 x 19 mm |
Part No. 924395 DFL D 255
GTIN 4013364076334, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 79.30 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Wskaźnik uszkodzenia | sygnał dźwiękowy |
Wymiary | 36 x 46 x 19 mm |