DEHNrail modular
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46664975/HDVORSCHAU/953205a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46664975/HDVORSCHAU/953205a3_16-9.jpg)
- Dwubiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego
- Wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych dzięki zastosowaniu skutecznej kombinacji warystorów z tlenku cynku i iskierników
- Skoordynowany energetycznie z innymi ogranicznikami z serii Red/Line
- Wskaźnik działania / uszkodzenia w postaci zielonego / czerwonego znacznika w okienku kontrolnym
- Małe rozmiary (konstrukcja modułowa) zgodnie z normą DIN 43880
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
- Odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą EN 60068-2
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46664976/HDVORSCHAU/953205a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46664976/HDVORSCHAU/953205a2_Kat.jpg)
Part No. 953201 DR M 2P 30
GTIN 4013364109674, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 90.60 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 30 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 30 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 2 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 180 / ≤ 630 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Part No. 953202 DR M 2P 60
GTIN 4013364109681, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 91.80 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 60 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 60 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 2 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 350 / ≤ 730 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Part No. 953203 DR M 2P 75
GTIN 4013364109698, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 89.80 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 75 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 75 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 4 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 400 / ≤ 730 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Part No. 953204 DR M 2P 150
GTIN 4013364109704, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 90.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 150 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 4 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 640 / ≤ 800 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Part No. 953200 DR M 2P 255
GTIN 4013364108301, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 91.70 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 255 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Part No. 953206 DR M 2P 30 FM
GTIN 4013364109711, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 94.50 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 30 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 30 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 2 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 180 / ≤ 630 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 953207 DR M 2P 60 FM
GTIN 4013364109728, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 95.40 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 60 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 60 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 1 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 2 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 350 / ≤ 730 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 953208 DR M 2P 75 FM
GTIN 4013364109735, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.70 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 75 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 75 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 4 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 400 / ≤ 730 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 953209 DR M 2P 150 FM
GTIN 4013364109742, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 150 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 2 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 4 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 640 / ≤ 800 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 953205 DR M 2P 255 FM
GTIN 4013364108318, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 98.88 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 255 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG lub B 25 A |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 953228 DR M 2P 255 SN1802
GTIN 4013364158986, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 89.70 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 255 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 32 A gG lub B 32 A |
Moduł ochronny na zamówienie |
Part No. 953229 DR M 2P 255 SN1803FM
GTIN 4013364158993, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.40 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 255 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 32 A gG lub B 32 A |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Moduł ochronny na zamówienie |