Part No. 950102 DG 1000
GTIN 4013364105621, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 205.30 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Napięciowy poziom ochrony (Up ) | ≤ 4,2 kV |
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe | 100 A aM |
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe przy U ≤ 690 V AC | 125 A gG |
Certyfikaty | UL |
Part No. 950112 DG 1000 FM
GTIN 4013364105638, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Napięciowy poziom ochrony (Up ) | ≤ 4,2 kV |
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe | 100 A aM |
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe przy U ≤ 690 V AC | 125 A gG |
Certyfikaty | UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |