Part No. 952030 DGP C S
GTIN 4013364108530, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 121.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952035 DGP C S FM
GTIN 4013364108547, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 125.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |