Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNventil modular

  • gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 + typu 3 na bazie iskierników składający się z podstawy i wymiennych modułów
  • skuteczna i bezpieczna dla urządzeń końcowych technika iskiernikowa RAC (Rapid Arc Control - szybka kontrola łuku)
  • bezpiecznik 20 A gG nie zadziała do 50 kArms prądu zwarciowego
  • zdolność odprowadzania prądów udarowych do 100 kA (10/350 µs)
  • zapewnia ochronę urządzeń końcowych
  • optyczna sygnalizacja stanu w oknie kontrolnym (wskaźnik zielony / czerwony) i monitorowanie wszystkich torów ochronnych
  • łatwa wymiana modułu bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł

Details

lorem ipsum


DEHNventil M2 TNC FM

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do sieci TNC.

1 Product

Part No. 956305 DV M2 TNC 255 FM

GTIN 4013364510586, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 519.19 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi DEHNventil M2 TNC 255 FM
3-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do sieci TNC o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 + typu 3 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RAC
do ograniczenia prądów następczych
Największe napięcie trwałej pracy: 255 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 75 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: do 100 kArms.
Certyfikaty zgodnie z VDE, KEMA
Koordynacja energetyczna według DIN CLC/TS 61643-12
do ograniczników przepięć z rodziny Red/Line, a także bezpośrednio do urządzenia końcowego

Producent: DEHN
Typ: DV M2 TNC 255 FM
Nr kat.: 956305
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 250 A gG
Certyfikaty VDE, KEMA, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 956305 was added to Notepad.

Product 956305 was added to the cart.


DEHNventil M2 TNS FM

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do sieci TNS.

1 Product

Part No. 956405 DV M2 TNS 255 FM

GTIN 4013364510562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 583.68 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi DEHNventil M2 TNS 255 FM
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć do
sieci TN(C)-S o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 + typu 3 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RAC
do ograniczenia prądów następczych
Największe napięcie trwałej pracy: 255 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 100 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: do 100 kArms.
Certyfikaty zgodnie z VDE, KEMA
Koordynacja energetyczna według DIN CLC/TS 61643-12
do ograniczników przepięć z rodziny Red/Line, a także bezpośrednio do urządzenia końcowego

Producent: DEHN
Typ: DV M2 TNS 255 FM
Nr kat.: 956405
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 250 A gG
Certyfikaty VDE, KEMA, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 956405 was added to Notepad.

Product 956405 was added to the cart.


DEHNventil M2 TN FM

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do jednofazowych sieci TN.

1 Product

Part No. 956205 DV M2 TN 255 FM

GTIN 4013364510579, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 311.29 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi DEHNventil M2 TN 255 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć do
jednofazowych sieci TN, szerokość: 2 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 + typu 3 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RAC
do ograniczenia prądów następczych
Największe napięcie trwałej pracy: 255 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 50 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: do 100 kArms.
Certyfikaty zgodnie z VDE, KEMA
Koordynacja energetyczna według DIN CLC/TS 61643-12
do ograniczników przepięć z rodziny Red/Line, a także bezpośrednio do urządzenia końcowego

Producent: DEHN
Typ: DV M2 TN 255 FM
Nr kat.: 956205
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 250 A gG
Certyfikaty VDE, KEMA, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 956205 was added to Notepad.

Product 956205 was added to the cart.


DEHNventil M TNC (FM)

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do sieci TNC o napięciu znamionowym 230 / 400 V (układ połączeń "3+0"); wersja FM ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

2 Products

Part No. 951300 DV M TNC 255

GTIN 4013364108134, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1004.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: DV M TNC 255
Nr kat.: 951300
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 951300 was added to Notepad.

Product 951300 was added to the cart.

Part No. 951305 DV M TNC 255 FM

GTIN 4013364108141, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: DV M TNC 255 FM
Nr kat.: 951305
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 951305 was added to Notepad.

Product 951305 was added to the cart.


DEHNventil M TNS (FM)

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do sieci TNS o napięciu znamionowym 230 / 400 V (układ połączeń "4+0"); wersja FM ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

2 Products

Part No. 951400 DV M TNS 255

GTIN 4013364108158, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi DEHNventil M TNS 255
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć do
sieci TN(C)-S o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 8 modułów
Ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RADAX-Flow
do ograniczenia prądów następczych
Największe napięcie trwałej pracy: 264 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 100 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: do 100 kArms.
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
do ograniczników przepięć z rodziny Red/Line, a także bezpośrednio do urządzenia końcowego

Producent: DEHN
Typ: DV M TNS 255
Nr kat.: 951400
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 951400 was added to Notepad.

Product 951400 was added to the cart.

Part No. 951405 DV M TNS 255 FM

GTIN 4013364108165, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: DV M TNS 255 FM
Nr kat.: 951405
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 951405 was added to Notepad.

Product 951405 was added to the cart.


DEHNventil M TT (FM)

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do sieci TT i TNS o napięciu znamionowym 230 / 400 V (układ połączeń "3+1"); wersja FM ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

2 Products

Part No. 951310 DV M TT 255

GTIN 4013364108172, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.31 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: DV M TT 255
Nr kat.: 951310
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)
Dane dodatkowe: do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms (zbadane przez niemieckie stowarzyszenie VDE)
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951310 was added to Notepad.

Product 951310 was added to the cart.

Part No. 951315 DV M TT 255 FM

GTIN 4013364108189, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.32 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: DV M TT 255 FM
Nr kat.: 951315
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)
Dane dodatkowe: do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms (zbadane przez niemieckie stowarzyszenie VDE)
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951315 was added to Notepad.

Product 951315 was added to the cart.


DEHNventil M TN (FM)

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do 1-fazowych sieci TN o napięciu znamionowym 230 V (układ połączeń "2+0"); wersja FM ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

2 Products

Part No. 951200 DV M TN 255

GTIN 4013364108097, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 754.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: DV M TN 255
Nr kat.: 951200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 951200 was added to Notepad.

Product 951200 was added to the cart.

Part No. 951205 DV M TN 255 FM

GTIN 4013364108103, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 698.50 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi DEHNventil M TN 255 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć do
jednofazowych sieci TN, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RADAX-Flow
do ograniczenia prądów następczych
Największe napięcie trwałej pracy: 264 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 50 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: do 100 kArms.
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
do ograniczników przepięć z rodziny Red/Line, a także bezpośrednio do urządzenia końcowego

Producent: DEHN
Typ: DV M TN 255 FM
Nr kat.: 951205
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)

Product 951205 was added to Notepad.

Product 951205 was added to the cart.


DEHNventil M TT 2P (FM)

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do jednofazowych sieci TT i TNS o napięciu znamionowym 230 V (układ połączeń "1+1"); wersja FM ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

2 Products

Part No. 951110 DV M TT 2P 255

GTIN 4013364108110, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 688.59 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: DV M TT 2P 255
Nr kat.: 951110
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)
Dane dodatkowe: ---------------------------------
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951110 was added to Notepad.

Product 951110 was added to the cart.

Part No. 951115 DV M TT 2P 255 FM

GTIN 4013364108127, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 694.38 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: DV M TT 2P 255 FM
Nr kat.: 951115
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms 315 A gG
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kArms (220 kApeak)
Dane dodatkowe: ---------------------------------
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951115 was added to Notepad.

Product 951115 was added to the cart.


DEHNventil ACI TNC FM

Dostępny pod koniec 2024 roku.

1 Product

Part No. 961305 DV ACI M TNC 264 FM

GTIN 4013364513440, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi DEHNventil ACI M TNC 264 FM
3-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do sieci TN-C o napięciu znamionowym 230/400 V z wbudowanym
przełącznikiem ACI i iskiernikiem, szerokość: 11 modułów DIN
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 + typu 3 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RADAX-Flow
do ograniczenia prądów następczych
Największe napięcie trwałej pracy: 264 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 75 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: do 100 kArms.
Certyfikaty zgodnie z VDE, KEMA
Koordynacja energetyczna zgodnie z IEC 61643-12
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
a także bezpośrednio do urządzenia końcowego

Producent: DEHN
Typ: DV ACI M TNC 264 FM
Nr kat.: 961305
lub podobny.

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodny z EN 61673-11 / IEC 61643-11 Typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961305 was added to Notepad.

Product 961305 was added to the cart.


DEHNventil ACI TNS FM

Dostępny pod koniec 2024 roku.

1 Product

Part No. 961405 DV ACI M TNS 264 FM

GTIN 4013364513365, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi DEHNventil ACI M TNS 264 FM
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć
do sieci TN(C)-S o napięciu znamionowym 230/400 V z wbudowanym
przełącznikiem ACI i iskiernikiem
O szerokości 11 modułów DIN
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 + typu 3 zgodnie z EN 61643-11
Technika iskiernikowa RADAX-Flow
do ograniczenia prądów następczych
Największe napięcie trwałej pracy: 264 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Prąd udarowy pioruna (10/350): 100 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego: do 100 kArms.
Certyfikaty zgodnie z VDE, KEMA
Koordynacja energetyczna zgodnie z IEC 61643-12
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
a także bezpośrednio do urządzenia końcowego

Producent: DEHN
Typ: DV ACI M TNS 264 FM
Nr kat.: 961405
lub podobny.

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodny z EN 61673-11 / IEC 61643-11 Typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Rozszerzone dane techniczne: Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961405 was added to Notepad.

Product 961405 was added to the cart.


back to top