DEHNventil modular
- gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 + typu 3 na bazie iskierników składający się z podstawy i wymiennych modułów
- skuteczna i bezpieczna dla urządzeń końcowych technika iskiernikowa RAC (Rapid Arc Control - szybka kontrola łuku)
- bezpiecznik 20 A gG nie zadziała do 50 kArms prądu zwarciowego
- zdolność odprowadzania prądów udarowych do 100 kA (10/350 µs)
- zapewnia ochronę urządzeń końcowych
- optyczna sygnalizacja stanu w oknie kontrolnym (wskaźnik zielony / czerwony) i monitorowanie wszystkich torów ochronnych
- łatwa wymiana modułu bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
Details
Part No. 956305 DV M2 TNC 255 FM
GTIN 4013364510586, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 519.19 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 250 A gG |
Certyfikaty | VDE, KEMA, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 956405 DV M2 TNS 255 FM
GTIN 4013364510562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 583.68 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 250 A gG |
Certyfikaty | VDE, KEMA, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 956205 DV M2 TN 255 FM
GTIN 4013364510579, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 311.29 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 250 A gG |
Certyfikaty | VDE, KEMA, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 951300 DV M TNC 255
GTIN 4013364108134, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1004.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 951305 DV M TNC 255 FM
GTIN 4013364108141, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 951400 DV M TNS 255
GTIN 4013364108158, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 951405 DV M TNS 255 FM
GTIN 4013364108165, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 951310 DV M TT 255
GTIN 4013364108172, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.31 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Dane dodatkowe: | do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms (zbadane przez niemieckie stowarzyszenie VDE) |
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Part No. 951315 DV M TT 255 FM
GTIN 4013364108189, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.32 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Dane dodatkowe: | do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms (zbadane przez niemieckie stowarzyszenie VDE) |
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Part No. 951200 DV M TN 255
GTIN 4013364108097, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 754.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 951205 DV M TN 255 FM
GTIN 4013364108103, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 698.50 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 951110 DV M TT 2P 255
GTIN 4013364108110, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 688.59 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Dane dodatkowe: | --------------------------------- |
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Part No. 951115 DV M TT 2P 255 FM
GTIN 4013364108127, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 694.38 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik (L) do IK = 50 kArms | 315 A gG |
Certyfikaty | KEMA, VDE, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kArms (220 kApeak) |
Dane dodatkowe: | --------------------------------- |
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
Part No. 961305 DV ACI M TNC 264 FM
GTIN 4013364513440, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodny z EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy(10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kAeff (220 kApeak) |
Part No. 961405 DV ACI M TNS 264 FM
GTIN 4013364513365, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodny z EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Rozszerzone dane techniczne: | Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciowym > 50 kArms |
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciowy | 100 kAeff (220 kApeak) |