Part No. 204149 DLH US 8 H16 L205 GR V2A
GTIN 4013364042285, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.42 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204921 DLH US 8 H16 L205 BR V2A
GTIN 4013364030589, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.02 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204147 DLH US 8 H16 L205 BR GALCU
GTIN 4013364042513, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.02 g, PU: 50.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204159 DLH US 8 H16 L335 GR V2A
GTIN 4013364042537, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 82.96 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 335 mm |
Wysokość wspornika | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204157 DLH US 8 H16 L335 BR GALCU
GTIN 4013364042520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 88.16 g, PU: 50.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Długość klamry (l1) | 335 mm |
Wysokość wspornika | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204169 DLH US 8 H16 L475 GR V2A
GTIN 4013364042551, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 106.58 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 475 mm |
Wysokość wspornika | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204179 DLH US 8 H36 L205 GR V2A
GTIN 4013364042575, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 63.02 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204924 DLH US 8 H36 L205 BR V2A
GTIN 4013364030619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 67.22 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204177 DLH US 8 H36 L205 BR GALCU
GTIN 4013364042568, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 73.02 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204189 DLH US 8 H36 L335 GR V2A
GTIN 4013364042599, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 88.16 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 335 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204925 DLH US 8 H36 L335 BR V2A
GTIN 4013364030626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.96 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 335 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204187 DLH US 8 H36 L335 BR GALCU
GTIN 4013364042582, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 96.36 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Długość klamry (l1) | 335 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204199 DLH US 8 H36 L475 GR V2A
GTIN 4013364042278, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 117.98 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 475 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204197 DLH US 8 H36 L475 BR GALCU
GTIN 4013364042605, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 118.88 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Długość klamry (l1) | 475 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204089 LH US 8 H16 L205 KT GR V2A
GTIN 4013364109568, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 70.32 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204170 DLH DS 8 H36 L205 GR AL
GTIN 4013364072435, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.82 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Al |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204171 DLH DS 8 H36 L205 BR AL
GTIN 4013364073708, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.42 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Al |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 206209 DLH UG 8 H20 L205 V2A
GTIN 4013364042759, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.40 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206207 DLH UG 8 H20 L205 CU
GTIN 4013364054257, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.90 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał wspornika | Cu |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206219 DLH UG 8 H20 L335 V2A
GTIN 4013364042766, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 87.96 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 335 mm |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206217 DLH UG 8 H20 L335 CU
GTIN 4013364052208, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.56 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Długość klamry (l1) | 335 mm |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał wspornika | Cu |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206229 DLH UG 8 H20 L475 V2A
GTIN 4013364042773, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 120.48 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 475 mm |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206227 DLH UG 8 H20 L475 CU
GTIN 4013364054264, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 123.78 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Długość klamry (l1) | 475 mm |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał wspornika | Cu |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206309 DLH UG 8 H32 L205 V2A
GTIN 4013364042780, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 63.02 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 32 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206319 DLH UG 8 H32 L335 V2A
GTIN 4013364042667, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 92.16 g, PU: 50.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 335 mm |
Wysokość wspornika | 32 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206329 DLH UG 8 H32 L475 V2A
GTIN 4013364042797, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 116.58 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 475 mm |
Wysokość wspornika | 32 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206289 DLH UG 8 H20 L205 KT V2A
GTIN 4013364149427, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 79.12 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206170 DLH DG 8 H20 L205 V2A AL
GTIN 4013364082816, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.02 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Al |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 20 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206171 DLH DG 8 H32 L205 V2A AL
GTIN 4013364089488, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.02 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | Al |
Długość klamry (l1) | 205 mm |
Wysokość wspornika | 32 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |