Your dashboard services.
Register to access all tools.

Akcesoria do przewodów HVI i HVI long

Wspornik do przewodu HVI / HVI light plus

1 Product

Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik do przewodu CUI, wysokość 10 mm
Wspornik do przewodu HVI
do montażu przewodu HVI (czarny)
lub HVI light np. do montażu na ścianie
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-21 mm
Otwór mocujący: 6,5 x 16 mm
Śruba: M6 x 14 mm

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Nr kat.: 275229
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-21 mm
Otwór mocujący 6,5 x 16 mm
Śruba dm M6 x 14 mm

Product 275229 was added to Notepad.

Product 275229 was added to the cart.


Podstawa betonowa

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 szt.


Images

Additional information

Podstawa betonowa do montażu klinowego
Podstawa betonowa
do ochrony mniejszych struktur
na dachach płaskich,
z iglicą odgromową, długość 1 m np. (art. nr. 101 001)
lub do ustawiania wsporników dystansujących
z programu DEHNiso
np. na odseparowane przewody otokowe
Waga całkowita: 8,5 kg
Średnica Ø: 240 mm
Materiał: beton (C45/55)
Materiał klina / adaptera: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Nr kat.: 102075
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Waga całkowita 8,5 kg
Średnica Ø 240 mm
Materiał beton (C45/55)
Materiał klina / adaptera stal nierdzewna

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Wsporniki dachowe na dachy metalowe z rąbkiem stojącym

1 Product

Part No. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354159, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 157.80 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dachowy na metalowy dach do przewodu HVI
Wspornik dachowy na dachy metalowe z rąbkiem stojącym oraz
dwuśrubową płytką dociskową do układania przewodu HVI
Materiał wspornika dachowego: stal nierdzewna
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Zakres zacisku: 0,7-8 mm
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DLH SF ZS 20 23 V2A
Nr kat.: 202852
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika dachowego stal nierdzewna
Materiał wspornika stal nierdzewna
Zakres zacisku 0,7-8 mm
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202852 was added to Notepad.

Product 202852 was added to the cart.


Podkładka

1 Product

Part No. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Podkładka do ochrony poszycia dachowego, wykonanie duże
Podkładka do ochrony poszycia dachowego
pod podstawą betonową
Średnica zewnętrzna Ø: 370 mm
Średnica wewnętrzna Ø: 360 mm
Materiał: EVA
Kolor: czarny ●

Producent: DEHN
Typ: ULP KS D370 SW
Nr kat.: 102050
lub podobny.

 

Technical data

Średnica zewnętrzna Ø 370 mm
Średnica wewnętrzna Ø 360 mm
Materiał EVA
Kolor czarny ●

Product 102050 was added to Notepad.

Product 102050 was added to the cart.


Wspornik dachowy

1 Product

Part No. 202829 DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A

GTIN 4013364159822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 119.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wspornik dachowy ze stali nierdzewnej
Wspornik dachowy z dwuśrubową płytką dociskową oraz
perforowaną klamrą do powierzchni dachowych do układania
przewodu HVI na powierzchniach dachowych dachów dwuspadowych
Materiał wspornika dachowego: stal nierdzewna
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Długość klamry: 205 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Nr kat.: 202829
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika dachowego stal nierdzewna
Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Długość klamry 205 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202829 was added to Notepad.

Product 202829 was added to the cart.


Wspornik dachowy

1 Product

Part No. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364159853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dachowy do układania przewodu HVI light, stal nierdzewna
Wspornik dachowy z dwuśrubową płytką dociskową do
układania przewodu HVI na dachach płaskich.
Wykonanie z bloczkiem betonowym i podkładką
Waga całkowita: ok. 8,6 kg
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Nr kat.: 253239
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253239 was added to Notepad.

Product 253239 was added to the cart.


Regulowany statyw na trzech nogach z elementem wyrównawczym do przewodów HVI (długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 900-1500 mm)

1 Product

Part No. 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381575, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Statyw na trzech nogach z elementem wyrównawczym, długość maks. 1180 mm
Regulowany statyw na trzech nogach do ustanawiania regulowanej
końcówki przyłączeniowej przewodu HVI
Z zaciskiem uziemiającym UNI do przyłączania
1x drut okrągły 8-10 mm oraz 1x przewód 4-50 mm²
Podstawę betonową (art. nr 102 075, waga 8,5 kg)
i podkładkę (art. nr 102 060) należy zamawiać
oddzielnie.
Materiał statywu: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20 mm
Zakres regulacji wspornika dystansującego: 600-1180 mm
Długość regulowanej końcówki przyłączeniowej: 900-1500 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem (3 podstawy po 8,5 kg; dł. = 900 mm): 180 km/godz.
Maksymalne obciążenie wiatrem (3 podstawy po 8,5 kg; dł. = 1500 mm): 110 km/godz.
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Nr kat.: 105469
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał statywu stal nierdzewna
Promień 320 mm
Liczba podstaw betonowych 3 sztuki po 8,5 kg
Wsporniki do drutów okrągłych 20 mm
Zakres regulacji wspornika dystansującego 600-1180 mm
Długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 900-1500 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105469 was added to Notepad.

Product 105469 was added to the cart.


Wsporniki dachowe na dachy metalowe z okrągłym rąbkiem stojącym

1 Product

Part No. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354135, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 205.40 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dachowy na metalowy dach do przewodu HVI
Wspornik dachowy na dachy metalowe z okrągłym rąbkiem stojącym oraz
dwuśrubową płytką dociskową do układania przewodu HVI
Materiał wspornika dachowego: stal nierdzewna
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Zakres zacisku: Ø20-25 mm
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DLH RSF ZS 20 23 V2A
Nr kat.: 202850
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika dachowego stal nierdzewna
Materiał wspornika stal nierdzewna
Zakres zacisku Ø20-25 mm
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202850 was added to Notepad.

Product 202850 was added to the cart.


Wspornik do przewodu HVI

1 Product

Part No. 275239 LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364115811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 74.60 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information


Wspornik do przewodu HVI
do montażu przewodu HVI (szary)
np. do montażu na ścianie
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 23 mm
Otwór mocujący: 6,5 x 16 mm
Śruba: M6 x 14 mm
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-4

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
Nr kat.: 275239
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 23 mm
Otwór mocujący 6,5 x 16 mm
Śruba d m M6 x 14 mm
Odniesienie do norm DIN EN 62561-4

Product 275239 was added to Notepad.

Product 275239 was added to the cart.


Zacisk wyrównawczy

1 Product

Part No. 405020 PAK 20 AQ4 95 STTZN

GTIN 4013364098459, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk wyrównawczy do przewodu HVI
Zacisk wyrównawczy do podłączania specjalnego płaszcza
przewodu HVI do połączenia wyrównawczego
Materiał zacisku sprężynowego: Stal HDG
Zakres zacisku Ø: 20 mm
Przekrój przyłącza: 4-95 mm2

Producent: DEHN
Typ: PAK 20 AQ4 95 STTZN
Nr kat.: 405020
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku sprężynowego Stal HDG
Zakres zacisku Ø 20 mm
Przekrój przyłącza 4-95 mm2

Product 405020 was added to Notepad.

Product 405020 was added to the cart.


Bloczek betonowy

1 Product

Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 szt.


Images

Additional information

Bloczek betonowy
Bloczek betonowy osobno
Do stabilizacji płytki podstawy z włożonym drążkiem dystansującym
Wykonanie: czworokątne, otwarta forma
Materiał: Beton (C35/45)
Wymiary: 180 x 180 x 70 mm

Producent: DEHN
Typ: BES 4.6KG SB10 180X180X70
Nr kat.: 253301
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Beton (C35/45)
Wymiary 180 x 180 x 70 mm

Product 253301 was added to Notepad.

Product 253301 was added to the cart.


Wspornik do przewodu z taśmą mocującą

1 Product

Part No. 275320 LH ZS 20 23 SB50.300 V2A

GTIN 4013364099876, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik do przewodu z taśmą mocującą, stal nierdzewna
Wspornik do przewodu z taśmą mocującą do montażu
przewodu HVI np. na rurze wsporczej lub maszcie antenowym
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 50-300 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Nr kat.: 275320
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 50-300 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275320 was added to Notepad.

Product 275320 was added to the cart.


Adapter do montażu przewodów HVI light / HVI / HVI light plus na dachach płaskich

1 Product

Part No. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Adapter do montażu przewodu HVI na dachach płaskich
Adapter do montażu przewodu HVI na dachach płaskich lub
także do przewodu HVI light do zatrzaśnięcia na
wsporniku dachowym typu FB (art. nr 253 015) oraz
KF (art. nr 253 030)
Kolor: czarny ●
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-21 mm

Producent: DEHN
Typ: RLA 20 FB K SW
Nr kat.: 253026
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał tworzywo sztuczne
Kolor czarny ●
Wsporniki do drutów okrągłych 20-21 mm

Product 253026 was added to Notepad.

Product 253026 was added to the cart.


Wspornik dachowy na dachy z rąbkiem zaciskanym (np. RIB-ROOF Speed 500 firmy Zambelli)

1 Product

Part No. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354142, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.40 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dachowy na metalowy dach do przewodu HVI
Wspornik dachowy na metalowy dach z rąbkiem zaciskanym oraz
dwuśrubową płytką dociskową do układania przewodu HVI
Materiał wspornika dachowego: stal nierdzewna
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Zakres zacisku: ok. 18 / 22 mm
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DLH KF ZS 20 23 V2A
Nr kat.: 202851
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika dachowego stal nierdzewna
Materiał wspornika stal nierdzewna
Zakres zacisku ok. 18 / 22 mm
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202851 was added to Notepad.

Product 202851 was added to the cart.


Wspornik dachowy z końcówką przyłączeniową

1 Product

Part No. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354166, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dachowy na metalowy dach do przewodu HVI
Wspornik dachowy na dachy metalowe z końcówką przyłączeniową Z-kształtną oraz
dwuśrubową płytką dociskową do układania przewodu HVI
Materiał wspornika dachowego: stal nierdzewna
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Mocowanie: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DLH AL ZS 20 23 V2A
Nr kat.: 202853
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika dachowego stal nierdzewna
Materiał wspornika stal nierdzewna
Mocowanie [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202853 was added to Notepad.

Product 202853 was added to the cart.


Wspornik do przewodu z taśmą mocującą

2 Products

Part No. 275333 LH ZS 23 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105072, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 219.90 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik do przewodu z taśmą mocującą ze wspornikiem do przewodu z poliamidu (PA)
Wspornik do przewodu z taśmą mocującą do montażu przewodu HVI
np. na rurze wsporczej lub maszcie antenowym
Materiał wspornika: PA
Wsporniki do drutów okrągłych: 23 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 50-300 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
Nr kat.: 275333
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika PA
Wsporniki do drutów okrągłych 23 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 50-300 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275333 was added to Notepad.

Product 275333 was added to the cart.

Part No. 275330 LH ZS 20 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 218.30 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik do przewodu z taśmą mocującą ze wspornikiem do przewodu z poliamidu (PA)
Wspornik do przewodu z taśmą mocującą do montażu
przewodu HVI np. na rurze wsporczej lub maszcie antenowym
Materiał wspornika: PA
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-21 mm
Zakres zacisku (rura Ø): 50-300 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Nr kat.: 275330
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika PA
Wsporniki do drutów okrągłych 20-21 mm
Zakres zacisku (rura Ø) 50-300 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275330 was added to Notepad.

Product 275330 was added to the cart.


Wspornik dystansujący do przewodu HVI / HVI light plus

1 Product

Part No. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA

GTIN 4013364381506, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 537.70 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący do przewodu HVI z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
Wspornik dystansujący do przewodu HVI do obszaru
regulowanej końcówki przyłączeniowej
Do montażu klinowego w dwóch podstawa betonowych
Drążek dystansujący (długość izolacyjna) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP), Ø16 mm,
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV
Wsporniki dystansujące są zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Materiał wspornika do przewodu / adaptera: PA
Długość: 1270 mm
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-21 mm
Gwint: M8

Producent: DEHN
Typ: DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Nr kat.: 106815
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika dystansującego GRP
Materiał wspornika do przewodu / adaptera PA
Liczba podstaw betonowych 2 sztuki po 17 kg
Długość 1270 mm
Długość izolacyjna 1245 mm
Wsporniki do drutów okrągłych 20-21 mm
Gwint M8

Product 106815 was added to Notepad.

Product 106815 was added to the cart.


Wspornik do przewodu HVI / HVI light plus

2 Products

Part No. 275225 LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103467, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.20 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wspornik do przewodu HVI, kolor szary
Wspornik do przewodu HVI
do montażu przewodu HVI (szary)
np. do montażu na ścianie i montażu
w pobliżu końcówek przyłączeniowych
Materiał wspornika: PA
Wsporniki do drutów okrągłych: 23 mm
Gwint żeński: M8
Otwór mocujący: 6,5 mm
Śruba: M6 x 13 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
Nr kat.: 275225
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika PA
Wsporniki do drutów okrągłych 23 mm
Gwint żeński M8
Otwór mocujący 6,5 mm
Śruba dh M6 x 13 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275225 was added to Notepad.

Product 275225 was added to the cart.

Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wspornik do przewodu HVI, kolor czarny
Wspornik do przewodu HVI
do montażu przewodu HVI (czarny)
np. do montażu na ścianie i montażu
w pobliżu końcówek przyłączeniowych
Materiał wspornika: PA
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-21 mm
Gwint żeński: M8
Otwór mocujący: 6,5 mm
Śruba: M6 x 13 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Nr kat.: 275220
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika PA
Wsporniki do drutów okrągłych 20-21 mm
Gwint żeński M8
Otwór mocujący 6,5 mm
Śruba dh M6 x 13 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275220 was added to Notepad.

Product 275220 was added to the cart.


Wspornik do przewodu do mocowania za pomocą taśmy napinającej

1 Product

Part No. 275319 LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A

GTIN 4013364229952, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 131.50 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik do przewodu do mocowania za pomocą taśmy napinającej, stal nierdzewna
Wspornik do przewodu ze stali nierdzewnej do przewodu HVI, do mocowania
na rurach lub masztach antenowych np. za pomocą obejmy taśmowej (art. nr 106 323)
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Nr kat.: 275319
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275319 was added to Notepad.

Product 275319 was added to the cart.


Wspornik do przewodu

1 Product

Part No. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A

GTIN 4013364155626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wspornik do przewodu ze szczeliną do układania na ścianach, stal nierdzewna
Wspornik do przewodu z dwuśrubową płytką dociskową do przewodu HVI / CUI np. do montażu na ścianie
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Otwór mocujący: 5,5 x 10 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Nr kat.: 275252
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Otwór mocujący 5,5 x 10 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275252 was added to Notepad.

Product 275252 was added to the cart.


Tabliczka ostrzegawcza

1 Product

Part No. 480598 HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

GTIN 4013364105607, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 90.84 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Tabliczka ostrzegawcza
Tabliczka ostrzegawcza „Achtung! Getrennter Blitzschutz mit
DEHNconductor-System HVI Leitung”
Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: 300 x 210 x 1 mm
Mocowanie: [4x] Ø6,5 mm
Odległość między otworami: 270 / 180 mm

Producent: DEHN
Typ: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Nr kat.: 480598
lub podobny.

 

Technical data

Materiał tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x sz. x gł.) 300 x 210 x 1 mm
Mocowanie [4x] Ø6,5 mm
Odległość między otworami 270 / 180 mm

Product 480598 was added to Notepad.

Product 480598 was added to the cart.


Wspornik do przewodu

2 Products

Part No. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A

GTIN 4013364155602, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wspornik do przewodu z gwintem do układania na ścianach, stal nierdzewna, M8
Wspornik do przewodu z dwuśrubową płytką dociskową do przewodu HVI / CUI np. do montażu na ścianie
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Gwint: M8
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 GM8 V2A
Nr kat.: 275250
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Gwint M8
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275250 was added to Notepad.

Product 275250 was added to the cart.

Part No. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A

GTIN 4013364155619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wspornik do przewodu z gwintem do układania na ścianach, stal nierdzewna, M6
Wspornik do przewodu z dwuśrubową płytką dociskową do przewodu HVI / CUI np. do montażu na ścianie
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Gwint: M6
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 GM6 V2A
Nr kat.: 275251
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Gwint M6
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275251 was added to Notepad.

Product 275251 was added to the cart.


Płytka podstawy

1 Product

Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 szt.


Images

Additional information

Płytka podstawy
Płytka podstawy osobno
Na (gniazdo wtykowe) drążek dystansujący, a także do ochrony poszycia dachowego pod podstawą betonową
Średnica Ø: 300 mm
Średnica Ø gniazda wtykowego: 10 mm
Wysokość: 60 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

Producent: DEHN
Typ: GP B10 H60 D300 KS GR
Nr kat.: 253300
lub podobny.

 

Technical data

Średnica Ø 300 mm
Średnica Ø gniazda wtykowego 10 mm
Wysokość 60 mm
Materiał tworzywo sztuczne
Kolor szary

Product 253300 was added to Notepad.

Product 253300 was added to the cart.


Wspornik do przewodu

1 Product

Part No. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A

GTIN 4013364155633, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik do przewodu z podstawką z tworzywa sztucznego do układania na ścianach, stal nierdzewna
Wspornik do przewodu z dwuśrubową płytką dociskową
do przewodów HVI / CUI, z podstawką z tworzywa sztucznego, np. do montażu na ścianie
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Gwint: M8
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Nr kat.: 275259
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Gwint M8
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275259 was added to Notepad.

Product 275259 was added to the cart.


Wspornik do przewodu

1 Product

Part No. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364159877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik do przewodu do układania przewodu HVI, stal nierdzewna
Wspornik do przewodu z dwuśrubową płytką dociskową do
układania przewodu HVI na dachach płaskich.
Materiał: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Wysokość wspornika: 125 mm
Sworzeń: Ø16 mm (montaż klinowy)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Nr kat.: 253279
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Wysokość wspornika 125 mm
Sworzeń Ø16 mm (montaż klinowy)

Product 253279 was added to Notepad.

Product 253279 was added to the cart.


Podkładka

1 Product

Part No. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Podkładka do ochrony poszycia dachowego, wykonanie małe
Podkładka do ochrony poszycia dachowego
pod podstawą betonową
Średnica zewnętrzna Ø: 280 mm
Średnica wewnętrzna Ø: 270 mm
Materiał: EVA
Kolor: czarny ●

Producent: DEHN
Typ: ULP KS D280 SW
Nr kat.: 102060
lub podobny.

 

Technical data

Średnica zewnętrzna Ø 280 mm
Średnica wewnętrzna Ø 270 mm
Materiał EVA
Kolor czarny ●

Product 102060 was added to Notepad.

Product 102060 was added to the cart.


Głowica mocująca osobno

1 Product

Part No. 106324 SPK 25X0.3 V2A

GTIN 4013364099074, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 szt.


Images

Additional information

Głowica mocująca ze stali nierdzewnej
Obejma taśmowa do końcówki i wspornika, głowica mocująca osobno,
do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901)
w przypadku rur o większej średnicy, np. do
końcówki z gniazdem montażowym (art. nr 106 322)
Materiał głowicy: stal nierdzewna
Na płaskownik: 25 x 0,3 mm
Śruba: M8 x 20 mm
Materiał śruby: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: SPK 25X0.3 V2A
Nr kat.: 106324
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał głowicy stal nierdzewna
Na płaskownik (sz. x gł.) 25 x 0,3 mm
Śruba di M8 x 20 mm
Materiał śruby stal nierdzewna

Product 106324 was added to Notepad.

Product 106324 was added to the cart.


Wsporniki na dachy płaskie

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Wsporniki typu FB (luźne) na dachy płaskie
Wsporniki na dachy płaskie do mocowania
drutów okrągłych na dachach płaskich
z pojedynczym uchwytem, typ FB,
z odpornego na mróz betonu i
tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV
Tworzywo sztuczne i beton oddzielnie mogą być poddane recyklingowi
prowadzenie przewodu: luźne
Materiał wspornika: tworzywo sztuczne
Wsporniki do drutów okrągłych: 8 mm
Bloczek: Beton (C35/45)
Masa: 1 kg

Producent: DEHN
Typ: DLH FB 8 LO 100X100X70
Nr kat.: 253015
lub podobny.

 

Technical data

prowadzenie przewodu luźne
Materiał wspornika tworzywo sztuczne
Wsporniki do drutów okrągłych 8 mm
Bloczek Beton (C35/45)
Masa 1 kg

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


Wspornik dachowy

1 Product

Part No. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

GTIN 4013364159846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.89 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dachowy do układania przewodu HVI, stal nierdzewna
Wspornik dachowy z dwuśrubową płytką dociskową do
układania przewodu HVI na dachach płaskich.
Wykonanie z bloczkiem betonowym i podkładką
Waga całkowita: ok. 4,7 kg.
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Nr kat.: 253229
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253229 was added to Notepad.

Product 253229 was added to the cart.


Podstawa betonowa

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 szt.


Images

Additional information

Podstawa betonowa do montażu klinowego
Podstawa betonowa do montażu klinowego
do iglic odgromowych lub wolnostojących iglic odgromowych
na statywach na trzech nogach,
do ochrony struktur na dachach płaskich.
Lub do ustawiania wsporników dystansujących z programu DEHNiso
np. do końcówek przyłączeniowych na przewody HVI
, obszaru przyłączeniowego przewodów HVI-light lub na odseparowane przewody otokowe
Wykonanie do układania jedna na drugiej,
odporna na warunki atmosferyczne i mróz
Masa: 17 kg
Uchwyt: Do montażu klinowego Ø16 mm
Średnica Ø: 337 mm
Materiał: beton (C45/55)
Materiał klina / adaptera: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 D337 SET
Nr kat.: 102010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Masa 17 kg
Uchwyt Do montażu klinowego Ø16 mm
Średnica Ø 337 mm
Materiał beton (C45/55)
Materiał klina / adaptera stal nierdzewna

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Tabliczka ostrzegawcza

1 Product

Part No. 480599 HWS 70X30 APA DE EN K

GTIN 4013364105614, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 4.57 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Tabliczka ostrzegawcza
Tabliczka ostrzegawcza „Achtung! Potentialausgleich'
Odległość między otworami pasuje do
dwuśrubowej płytki dociskowej
art. nr 039167
Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: 70 x 30 x 1 mm
Mocowanie: [2x] Ø6,5 mm

Producent: DEHN
Typ: HWS 70X30 APA DE EN K
Nr kat.: 480599
lub podobny.

 

Technical data

Materiał tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x sz. x gł.) 70 x 30 x 1 mm
Mocowanie [2x] Ø6,5 mm
Odległość między otworami 38 mm

Product 480599 was added to Notepad.

Product 480599 was added to the cart.


Wspornik do przewodu

1 Product

Part No. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364159860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik do przewodu z dwuśrubową płytką dociskową do
układania przewodu HVI na dachach płaskich.
Materiał: stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych: 20-23 mm
Wysokość wspornika: 87 mm
Sworzeń: Ø10 mm (montaż wtykowy)

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Nr kat.: 253289
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych 20-23 mm
Wysokość wspornika 87 mm
Sworzeń Ø10 mm (montaż wtykowy)

Product 253289 was added to Notepad.

Product 253289 was added to the cart.


Wspornik dystansujący z elementem wyrównawczym do przewodów HVI (długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 350-900 mm)

1 Product

Part No. 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 882.10 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik dystansujący z elementem wyrównawczym, długość 1270 mm
Wspornik dystansujący do ustanawiania regulowanej
końcówki przyłączeniowej przewodu HVI
Z zaciskiem MV do przyłączania
Drut okrągły 16 mm / drutu 8-10 mm.
Podstawę betonową (art. nr 102 010, waga 17 kg)
i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Materiał wspornika dystansującego: aluminium
Długość wspornika dystansującego: 1270 mm
Wsporniki do drutów okrągłych: 20 mm
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Długość regulowanej końcówki przyłączeniowej: 350-900 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem (1 podstawa 17 kg; dł. = 900 mm): 105 km/godz.
Maksymalne obciążenie wiatrem (2 podstawy po 17 kg; dł. = 900 mm): 150 km/godz.
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Nr kat.: 105461
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika dystansującego aluminium
Długość wspornika dystansującego 1270 mm
Wsporniki do drutów okrągłych 20 mm
Materiał wspornika stal nierdzewna
Długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 350-900 mm
Odniesienie do norm DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105461 was added to Notepad.

Product 105461 was added to the cart.


Taśma napinająca

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do strefy zagrożonej wybuchem, taśma napinająca
Obejmy taśmowe uziemiające do łączenia z różnymi
elementami mocującymi
lub częściami przyłączeniowymi
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary taśmy: 25 x 0,3 mm
Długość: 100 m

Producent: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Nr kat.: 540901
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary taśmy (sz. x gł.) 25 x 0,3 mm
Długość 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Obejma taśmowa

1 Product

Part No. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A

GTIN 4013364097315, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 121.50 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa ze stali nierdzewnej
Obejma taśmowa do końcówki i wspornik do mocowania (napinania) wspornika
(art. nr 106 321) lub
Końcówka z gniazdem montażowym (art. nr 106 322)
na różnych rurach
Materiał głowicy / taśmy: stal nierdzewna
Zakres zacisku Ø: 50-300 mm
Wymiary taśmy: 1100 x 25 x 0,3 mm
Materiał śruby: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: BRS SPB25 50.300 V2A
Nr kat.: 106323
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał głowicy / taśmy stal nierdzewna
Zakres zacisku Ø 50-300 mm
Wymiary taśmy 1100 x 25 x 0,3 mm
Materiał śruby stal nierdzewna

Product 106323 was added to Notepad.

Product 106323 was added to the cart.


back to top