Part No. 204469 DLH SSL 8 H16 FG180.280 GR V2A
GTIN 4013364124851, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 67.20 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204449 DLH SSL 8 H36 FG180.280 GR V2A
GTIN 4013364124837, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 70.30 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204269 DLH SS 8 H16 FG180.280 GR V2A
GTIN 4013364035812, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 68.60 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204267 DLH SS 8 H16 FG180.280 BR CU
GTIN 4013364035805, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 74.60 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 16 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204249 DLH SS 8 H36 FG180.280 GR V2A
GTIN 4013364041790, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 72.60 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | szary ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 204247 DLH SS 8 H36 FG180.280 BR CU
GTIN 4013364041806, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 76.60 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 36 mm |
Materiał wspornika | tworzywo sztuczne |
Kolor wspornika | brązowy ● |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Part No. 206439 DLH SGL 8 H20 FG180.280 V2A
GTIN 4013364124875, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 76.40 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 20 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206449 DLH SGL 8 H32 FG180.280 V2A
GTIN 4013364124899, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 82.10 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 32 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206239 DLH SG 8 H20 FG180.280 V2A
GTIN 4013364042650, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.60 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 20 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206237 DLH SG 8 H20 FG180.280 CU
GTIN 4013364077300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 85.60 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 20 mm |
Materiał wspornika | Cu |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206249 DLH SG 8 H32 FG180.280 V2A
GTIN 4013364042803, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.60 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dachowego | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 32 mm |
Materiał wspornika | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |
Part No. 206247 DLH SG 8 H32 FG180.280 CU
GTIN 4013364078574, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 96.60 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał wspornika dachowego | Cu |
Zakres zacisku (gąsior) | 180-280 mm |
Wysokość wspornika (h1) | 32 mm |
Materiał wspornika | Cu |
Uchwyt do drutu | 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-4 |