DEHNrecord Alert
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670582/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670582/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
- Modbus TCP/RTU moduł komunikacyjny
- Integracja ograniczników przepięć z serii Red/Line i Yellow/Line w systemie monitorowania
- Monitorowanie do 4 ograniczników przepięć ze stykiem zdalnej sygnalizacji (FM) i do 150 ograniczników BLITZDUCTOR XT (RS 485)
- Integracja zestyków zdalnej sygnalizacji innych modułów funkcyjnych z systemem monitorowania
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670583/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46670583/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
Part No. 910694 DRC AL MODBUS
GTIN 4013364350212, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 123.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres napięcia wejściowego (DC) (UIN ) | 11-28 V |
Moc maksymalna | 600 mW |
Wejścia | 4 uniwersalne zestyki FM oraz do 150 ograniczników BLITZDUCTOR XT poprzez DRC MCM AL XT (910 698) |
Komunikacja | Modbus RTU/TCP |
Part No. 910698 DRC MCM AL XT
GTIN 4013364337053, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 67.05 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres napięcia wejściowego (DC) (UIN ) | 18-48 V |
Maksymalny znamionowy pobór prądu (IIN ) | 100 mA |
Częstotliwość transmisji RFID | 125 kHz |
Interfejs fizyczny | RS485 |
Akcesoria w zestawie | podstawa, moduł kontroli, krótki przewodnik, etykiety numeracyjne |