Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APHO

  • Ochrona frontalna przy bezpośrednim energii padającej z rozdzielnicy (strefa 1 = osłona przed wysoką temperaturą)
  • Ochrona wtórna przy energii padającej pośrednio, np. przy energii odbitej padającej z boku i z tyłu (strefa 2 = kompleksowa ochrona)
  • Ochrona przed wyrzuconymi lub spadającymi częściami (strona 3)
  • Certyfikat zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425

Details

lorem ipsum

Kaptur ochronny odporny na działanie łuku elektrycznego

Note: Safety helmet for electricians ESH U S is not included in delivery!

1 Product

Part No. 785760 APHO

GTIN 4013364336384, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Certificates

 

Technical data

Material plastic, neoprene, leather
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) APC 2
Arc energy (Warc lub WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 37.2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Visible light transmittance (VLT) 29.1 ... 43.2 %
Standard GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170

Product 785760 was added to Notepad.

Product 785760 was added to the cart.


back to top