DEHNcare APHO
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46697044/HDVORSCHAU/785760a0003_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46697044/HDVORSCHAU/785760a0003_16-9.jpg)
- Ochrona frontalna przy bezpośrednim energii padającej z rozdzielnicy (strefa 1 = osłona przed wysoką temperaturą)
- Ochrona wtórna przy energii padającej pośrednio, np. przy energii odbitej padającej z boku i z tyłu (strefa 2 = kompleksowa ochrona)
- Ochrona przed wyrzuconymi lub spadającymi częściami (strona 3)
- Certyfikat zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46697045/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46697045/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
Part No. 785760 APHO
GTIN 4013364336384, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Material | plastic, neoprene, leather |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 37.2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Visible light transmittance (VLT) | 29.1 ... 43.2 % |
Standard | GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170 |