EXFS 100 / EXFS 100 KU
- Do pośredniego połączenia / uziemienia funkcjonalnie odseparowanych części instalacji w warunkach piorunowych
- Wersja do piorunowych połączeń wyrównawczych zgodnie z DIN EN 62305 / VDE 0185 w strefach zagrożonych wybuchem
- Do mostkowania połączeń i kołnierzy izolacyjnych itp. w katodowo chronionych przed korozją odcinkach rur.
- Do bezpiecznego montażu w strefie zagrożonej wybuchem 1 (gazy) lub strefie 21 (pyły)
- Wyjątkowo niskie napięcie zadziałania
- Wyjątkowo wysoka wytrzymałość na prąd przemienny
- Certyfikowane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE, IECEx, UL i Inmetro
Details
Part No. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 308.80 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Iskiernik separacyjny zgodnie z PN-EN 62561-3 / IEC 62561-3 | tak |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Klasa obciążalności prądowej | H |
Znamionowe napięcie przeskoku przy udarze (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Stopień ochrony | IP 67 |
Certyfikaty | UL, Inmetro |
Certyfikaty ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-1: gaz | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-31: pył | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Certyfikaty IECEx | IECEx KEM 09.0051X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-1: gaz | Ex db IIC T6 Gb |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-31: pył | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Certyfikaty Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-1: gaz | Ex db IIC T6 Gb |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-31: pył | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Part No. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Iskiernik separacyjny zgodnie z PN-EN 62561-3 / IEC 62561-3 | tak |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Klasa obciążalności prądowej | H |
Znamionowe napięcie przeskoku przy udarze (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Stopień ochrony | IP 67 |
Certyfikaty ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-1: gaz | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-31: pył | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Certyfikaty IECEx | IECEx KEM 09.0051X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-1: gaz | Ex d IIC T6 Gb |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-31: pył | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Certyfikaty Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-1: gaz | Ex db IIC T6 Gb |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-31: pył | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Długość kabla | 2x ok. 2000 mm |