Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zacisk do zbrojenia DEHNclip

Szybko i niezawodnie:
Zacisk do zbrojenia DEHNclip umożliwia szybkie, beznarzędziowe połączenie uziomu z korpusem zbrojenia. Zacisk DEHNclip został przetestowany zgodnie z normą DIN EN 62561-1 pod kątem obciążalności prądem piorunowym na poziomie 50 kA (10/350 μs).

Zacisk spełnia znormalizowane wymagania dla uziomów fundamentowych zgodnie z normą DIN 18014 i systemów ochrony odgromowej zgodnie z normą DIN EN 62305-3. Oferuje większą niezawodność montażu, eliminując jednocześnie ryzyko pominięcia połączeń śrubowych i niezastosowania niezbędnych momentów dokręcania zacisków.

– kompaktowy, lekki i oszczędzający zasoby
– szybko i bez narzędzi
– wydajność i oszczędność czasu

Do przyłączania drutu do zbrojenia

4 Products

Part No. 308130 DC BK 6 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288942, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
połączenie uziomu z korpusem zbrojenia
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut): 6-7 / 10 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,5 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 6 RD10 STBLANK
Nr kat.: 308130
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut) 6-7 / 10 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,5 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308130 was added to Notepad.

Product 308130 was added to the cart.

Part No. 308131 DC BK 8 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288881, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 20.30 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
połączenie uziomu z korpusem zbrojenia
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut): 8-9 / 10 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,7 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 8 RD10 STBLANK
Nr kat.: 308131
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut) 8-9 / 10 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,7 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308131 was added to Notepad.

Product 308131 was added to the cart.

Part No. 308132 DC BK 10 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288423, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 21.40 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
Połączenie uziomu z korpusem zbrojenia oraz prętów zbrojeniowych ze sobą
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut): 10 / 10 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,4 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 10 RD10 STBLANK
Nr kat.: 308132
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut) 10 / 10 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,4 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308132 was added to Notepad.

Product 308132 was added to the cart.

Part No. 308133 DC BK 12 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 21.80 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
połączenie uziomu z korpusem zbrojenia
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut): 12 / 10 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,7 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 12 RD10 STBLANK
Nr kat.: 308133
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut) 12 / 10 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,7 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308133 was added to Notepad.

Product 308133 was added to the cart.


Do przyłączania płaskownika do zbrojenia

4 Products

Part No. 308140 DC BK 6 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288935, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 22.40 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
połączenie uziomu z korpusem zbrojenia
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / płaskownik): 6-7 / 30 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,0 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 6 FL30 STBLANK
Nr kat.: 308140
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / płaskownik) 6-7 / 30 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,0 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308140 was added to Notepad.

Product 308140 was added to the cart.

Part No. 308141 DC BK 8 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288904, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 21.04 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
połączenie uziomu z korpusem zbrojenia
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / płaskownik): 8-9 / 30 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,3 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 8 FL30 STBLANK
Nr kat.: 308141
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / płaskownik) 8-9 / 30 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,3 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308141 was added to Notepad.

Product 308141 was added to the cart.

Part No. 308142 DC BK 10 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288522, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 20.08 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
połączenie uziomu z korpusem zbrojenia
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / płaskownik): 10 / 30 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,3 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 10 FL30 STBLANK
Nr kat.: 308142
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / płaskownik) 10 / 30 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,3 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308142 was added to Notepad.

Product 308142 was added to the cart.

Part No. 308143 DC BK 12 FL30 STBLANK

GTIN 4013364289123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 20.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
połączenie uziomu z korpusem zbrojenia
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / płaskownik): 12 / 30 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,3 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 12 FL30 STBLANK
Nr kat.: 308143
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / płaskownik) 12 / 30 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,3 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308143 was added to Notepad.

Product 308143 was added to the cart.


Do łączenia prętów zbrojeniowych

4 Products

Part No. 308134 DC BK 6 RD6 STBLANK

GTIN 4013364308091, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
Łączenie prętów zbrojeniowych
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut*): 6-7 / 6-7 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,2 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 6 RD6 STBLANK
Nr kat.: 308134
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut*) 6-7 / 6-7 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,2 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308134 was added to Notepad.

Product 308134 was added to the cart.

Part No. 308135 DC BK 8 RD8 STBLANK

GTIN 4013364308107, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
Łączenie prętów zbrojeniowych
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut*): 8-9 / 8-9 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,4 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 8 RD8 STBLANK
Nr kat.: 308135
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut*) 8-9 / 8-9 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,4 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308135 was added to Notepad.

Product 308135 was added to the cart.

Part No. 308137 DC BK 8 RD12 STBLANK

GTIN 4013364308121, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
Łączenie prętów zbrojeniowych
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut*): 8-9 / 12 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,4 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 8 RD12 STBLANK
Nr kat.: 308137
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut*) 8-9 / 12 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,4 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308137 was added to Notepad.

Product 308137 was added to the cart.

Part No. 308136 DC BK 12 RD12 STBLANK

GTIN 4013364308114, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.34 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do zbrojenia DEHNclip
Zacisk do zbrojenia, umożliwia szybkie i beznarzędziowe
Łączenie prętów zbrojeniowych
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut*): 12 / 12 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 2,6 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DC BK 12 RD12 STBLANK
Nr kat.: 308136
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut* / drut*) 12 / 12 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,6 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Średnica znamionowa ds zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308136 was added to Notepad.

Product 308136 was added to the cart.


back to top