Your dashboard services.
Register to access all tools.

Łączniki równoległe do strefy zagrożonej wybuchem 1/21, 2/22

Łącznik równoległy z podkładką sprężystą do podłączania/łączenia drutów okrągłych/linek w obszarach zagrożonych wybuchem, strefy 1/21, 2/22. Łączniki są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2).

Do kabli o takich samych i różnych średnicach, mały

1 Product

Part No. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN

GTIN 4013364269125, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik równoległy do linek o różnych średnicach, mały, Cu/gal Sn
Łącznik równoległy do ustanawiania połączeń wyrównawczych w atmosferze wybuchowej. Beziskrowy, przetestowany do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem, strefy 1 i 2 (gazy grupy wybuchowości IIC) oraz strefy 21 i 22 (pyły). Wykonanie małe, do linek o różnych średnicach, z podkładką sprężystą i dwiema śrubami zabezpieczonymi przed samoczynnym poluzowaniem się zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2.
Materiał zacisku: Cu/gal Sn
Zakres zacisku (drut / drut): 5-12,5 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka): 16-95 mm2
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
Nr kat.: 306105
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku Cu/gal Sn
Zakres zacisku (drut / drut) 5-12,5 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) 16-95 mm2
Prąd udarowy (10/350 μs) nieiskrzący 25 kA
Prąd zwarciowy (50 Hz) (0,1 s) nieiskrzący 1,65 kA
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 306105 was added to Notepad.

Product 306105 was added to the cart.


Do kabli o takich samych i różnych średnicach, duży

1 Product

Part No. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN

GTIN 4013364269149, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 424.40 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik równoległy do linek o różnych średnicach, duży, Cu/gal Sn
Łącznik równoległy do ustanawiania połączeń wyrównawczych w atmosferze wybuchowej. Beziskrowy, przetestowany do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem, strefy 1 i 2 (gazy grupy wybuchowości IIC) oraz strefy 21 i 22 (pyły). Wykonanie duże, do linek o różnych średnicach, z podkładką sprężystą i dwiema śrubami zabezpieczonymi przed samoczynnym poluzowaniem się zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2.
Materiał zacisku: Cu/gal Sn
Zakres zacisku (drut / drut): 5-16 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka): 16-150 mm2
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
Nr kat.: 306106
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku Cu/gal Sn
Zakres zacisku (drut / drut) 5-16 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) 16-150 mm2
Prąd udarowy (10/350 μs) nieiskrzący 25 kA
Prąd zwarciowy (50 Hz) (0,1 s) nieiskrzący 1,65 kA
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 306106 was added to Notepad.

Product 306106 was added to the cart.


back to top