Zapewnia maksymalną długość swobodną urządzenia piorunochronnego tj. 8,5 m. Montaż należy wykonać za pomocą trzech regulowanych elementów mocujących (art. nr 105 345).
Modułowy maszt odgromowy składa się z następujących elementów: – Iglica odgromowa, aluminium, Ø22 / 16 / 10 mm, długość 3000 mm – Rura wsporcza, GRP/aluminium, Ø50 / 60 mm, długość 2100 mm (głębokość wkładania 200 mm) – Rura masztowa, stal HDG, Ø60 mm, długość 6000 mm, ze śrubami blokującymi M10 ze stali nierdzewnej – Przewód HVI power poprowadzony wewnątrz – Długość transportowa 6000 mm
Wykonanie z 1 przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz. Długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).
Maksymalna długość całkowita przewodu HVI dla klasy ochrony odgromowej II wynosi 12,5 m. Maksymalna długość całkowita przewodu HVI dla klasy ochrony odgromowej III wynosi 18,5 m.
1 Product
Part No.819730
FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
Maszty odgromowe z przewodem HVI Maszty odgromowe z przewodem HVI przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodny z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Zaprojektowane specjalnie do stosowania np. na komorach fermentacyjnych lub zbiornikach na gaz w biogazowniach zgodnie z II klasą ochrony odgromowej urządzenia piorunochronnego. Maszty odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA). Urządzenie piorunochronne składa się z następujących elementów: – Iglica odgromowa, aluminium, Ø22 / 16 / 10 mm, długość 3000 mm – Rura wsporcza GRP/aluminium Ø50/60 mm – Rura masztowa, stal HDG, Ø60 mm dodatkowo 3 regulowane elementy mocujące (art. nr 105 345) Maksymalna długość swobodna urządzenia piorunochronnego 8,5 m. Wykonanie z 1 przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz, minimalna długość do zamówienia 10,0 m. Jeśli potrzebny jest dłuższy przewód HVI, należy zamówić dodatkową ilość osobno. Maksymalna długość całkowita przewodów HVI (LPS II) 12,5 m. Maksymalna długość całkowita przewodów HVI (LPS III) 18,5 m.
Całkowita długość masztu odgromowego: 10800 mm
Długość iglicy odgromowej: 3000 mm
Długość rury wsporczej: 2100 mm
Długość rury masztowej: 6000 mm
Średnica przewodu Ø : 20 mm
Kolor przewodu: czarny ●
Materiał przewodu: Cu
Minimalna długość do zamówienia: 10 m
Maksymalne obciążenie wiatrem: (maksymalna długość swobodna 8500 mm, 1x przewód HVI wewnątrz) 156 km/h
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
Nr kat.: 819730
lub podobny.