Wsporniki do przewodu HVI w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)
Przewód HVI jest przeznaczony do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 (pyły).
Specjalne warunki instalacji pozwalają wyeliminować iskrzenie elektryczne do sąsiadujących metalowych części, gdy prąd piorunowy przepływa przez przewód HVI.
Details
Part No. 275440 LH ZS 20 EX W70 BP V2A
GTIN 4013364146914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.60 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 20 mm |
Odległość od ściany | 70 mm |
Mocowanie | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275441 LH ZS 20 EX W200 BP V2A
GTIN 4013364146921, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 255.60 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 20 mm |
Odległość od ściany | 200 mm |
Mocowanie | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 320.00 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał klamry | stal nierdzewna |
Mocowanie | [4x] Ø5,5 / [2x] 7 x 10 mm |
Wymiary (dł x sz x gł) | 450 x 30 x 3 mm |
Part No. 275444 LH ZS 20 EX P70 SBB V2A
GTIN 4013364244252, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 173.20 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 20 mm |
Odległość od ściany | 70 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-300 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275442 LH ZS 20 EX P200 SBB V2A
GTIN 4013364146938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 264.00 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 20 mm |
Odległość od ściany | 200 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-300 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |