Part No. 785870 APS ARC E1 SK7
GTIN 4013364497504, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 446.03 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Colore | trasparente |
Materiale | policarbonato |
Spessore parete | ca. 2 mm |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) | 168 kJ |
Norma | GS-ET 29, EN 166 |