Palo di captazione con conduttura HVI light plus per supporto per metallo e puntone
Il set completo del palo di captazione per il montaggio su supporto per tetto metallico / puntone serve per la posa sotto tetto della conduttura HVI light plus.
Il set è composto da: – Punta di captazione in acciaio inox, Ø 10 mm, lunghezza 1000 mm – Tubo portante in PRFV/Al, Ø 40/50/60 mm, lunghezza 2680 mm – Conduttura HVI light plus (preassemblata, posa all’interno del tubo)
1 Product
Part No.819688
HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Conduttura HVI light plus in tubo portante 2680 mm con punta di captazione 1000 mm Impianto di captazione isolato ad es. da impianti rice-trasmittenti (antenne paraboliche, antenne terrestri). Versione esteticamente modificata grazie alla posa della conduttura HVI light plus all’interno del tubo portante Calata isolata resistente all’alta tensione, per il rispetto della distanza di separazione dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Distanza di separazione equivalente s =< 60 cm (in aria) o s =< 120 cm (in materiale di muratura). I tubi portanti sono dimensionati conformi all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA). Conduttura HVI light plus posata nel tubo portante, con terminale speciale situato internamente e punta di captazione Ø 10 mm lunghezza 1000 mm.
Materiale del tubo portante: PRFV / Al
Lunghezza del tubo portante: 2680 mm
Lunghezza di trasporto: 2680 mm
Colore della conduttura: grigio ●
Materiale della conduttura: Cu
Distanza di separazione equivalente s (in aria): ≤ 60 cm
Ordine minimo: 6 m
Riferimento normativo: Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Art.: 819688
o similare.