Your dashboard services.
Register to access all tools.

Morsetto di collegamento per dispersori nelle fondamenta e ferri di armatura

Per il collegamento di conduttori tondi e piatti nelle fondamenta oppure di reti elettrosaldate e ferri di armatura con conduttori tondi e piatti.

Posa del conduttore:
(II) = parallelo
(+) = a croce

Morsetto a cavallotto a compressione

Per collegamenti a "T", a croce e paralleli.

1 Product

Part No. 308031 VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL

GTIN 4013364136571, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.60 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento a cavallotto a compressione Fe/non zincato
Morsetto di collegamento pr il collegamento di conduttori tondi e piatti nelle fondamenta oppure di reti elettrosaldate e ferri di armatura con conduttori tondi e piatti
Materiale: Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Td: (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Art.: 308031
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Td (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Campo di serraggio Pt/Pt (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 308031 was added to Notepad.

Product 308031 was added to the cart.


Morsetto a cavallotto a compressione MAXI

Per collegamenti a "T", a croce e paralleli.

1 Product

Part No. 308036 VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364136588, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 275.60 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto a cavallotto a compressione MAXI Fe/non zincato
Morsetto di collegamento per il collegamento di conduttori tondi e piatti nelle fondamenta oppure di reti elettrosaldate e ferri di armatura con conduttori tondi e piatti
Materiale: Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Td: (+/II) 20-32 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt: (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
Art.: 308036
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Td (+/II) 20-32 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14,0 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 308036 was added to Notepad.

Product 308036 was added to the cart.


Morsetto di collegamento senza piastra curva di pressione

Per collegamenti a croce.

1 Product

Part No. 308032 VK 6.20 FL30 BSB STBL

GTIN 4013364152823, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 178.50 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento senza piastra curva di pressione Fe/non zincato
Morsetto per il collegamento delle reti elettrosaldate oppure ferri di armatura con conduttori tondi oppure piatti
Materiale: Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Pt: (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Campo di serraggio Pt/Pt: (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: VK 6.20 FL30 BSB STBL
Art.: 308032
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Pt (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Campo di serraggio Pt/Pt (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,0 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 308032 was added to Notepad.

Product 308032 was added to the cart.


Morsetto di collegamento MAXI senza piastra curva di pressione

Per collegamenti a croce.

1 Product

Part No. 308037 VK 20.32 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364154704, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento MAXI senza piastra curva di pressione Fe/non zincato
Morsetto di collegamento per il collegamento di conduttori tondi e piatti nelle fondamenta oppure di reti elettrosaldate e ferri di armatura con conduttori tondi e piatti
Materiale: Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Pt: (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: VK 20.32 FL40 BSB STBL
Art.: 308037
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Pt (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 308037 was added to Notepad.

Product 308037 was added to the cart.


back to top