Your dashboard services.
Register to access all tools.

Punti fissi di terra

Per strutture in calcestruzzo come collegamento, resistente alla corrosione, all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione di calate p.es. all'armatura dell'edificio.
Con il doppio filetto M10 e M12 si devono rispettare le seguenti lunghezze minime delle viti da utilizzare:
35 mm con M10 (lunghezza filetto 40 mm)
15 mm con M12 (lunghezza filetto 20 mm)

– Possibilità di collegamento all'astina di collegamento con morsetto a croce p.es. Art.319 201 o morsetto di collegamento p.es. Art. 308 025 per l'armatura
– Possibilità di collegamento per barra equipotenziale p.es. terminali Art. 390 499
– Possibilità di collegamento per conduttori piatti allla piastra di connessione (davanti) oppure senza astina di collegamento (sul retro) p.es. morsetto di collegamento Art. 478 141 oppure 478 129
– Astina di collegamento avvitabile oppure fissa
– Coperchio in materiale plastico (giallo) innestabile e con guarnizione stagna provata a pressione (pressione di prova 0,5 bar)

Tipo M

Con astina di collegamento (l = 180 mm, Ø10 mm).

2 Products

Part No. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364033054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 312.50 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Punto fisso di terra Tipo M INOX (V4A) M10 / M12
Punto fisso di terra come collegamento, resistente alla corrosione, p.es. della calata all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione
Tipo M con astina di collegamento (l = 180 mm, Ø10 mm)
Filetto di connessione: M10 / M12
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento: Fe/tZn
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Art.: 478011
o similare.

Certificates

 

Technical data

Filetto di connessione M10 / M12
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento Fe/tZn
Collegamento piastra Ø 80 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 478011 was added to Notepad.

Product 478011 was added to the cart.

Part No. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A

GTIN 4013364072107, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 310.10 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Punto fisso di terra Tipo M INOX (V4A) M10 / M12
Punto fisso di terra come collegamento, resistente alla corrosione, p.es. della calata all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione
Tipo M con astina di collegamento (l = 180 mm, Ø10 mm)
Filetto di connessione: M10 / M12
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento: INOX
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Art.: 478019
o similare.

Certificates

 

Technical data

Filetto di connessione M10 / M12
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento INOX
Collegamento piastra Ø 80 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 478019 was added to Notepad.

Product 478019 was added to the cart.


Tipo M senza astina di collegamento

1 Product

Part No. 478012 EFPM M10 12 V4A

GTIN 4013364069183, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 192.00 g, PU: 20.00 pz.


Images

Additional information

Punto fisso di terra Tipo M senza astina di collegamento INOX (V4A) M10 / M12
Punto fisso di terra come collegamento, resistente alla corrosione, p.es. della calata all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione
Tipo M senza astina di collegamento
Filetto di connessione: M10 / M12
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 9,3 kA (con capocorda in rame)
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A
Art.: 478012
o similare.

 

Technical data

Filetto di connessione M10 / M12
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Collegamento piastra Ø 80 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA (con capocorda in rame)
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 478012 was added to Notepad.

Product 478012 was added to the cart.


Tipo M pressata

Astina di collegamento (l = 180 mm, Ø10 mm).

2 Products

Part No. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN

GTIN 4013364105157, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.90 g, PU: 25.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Punto fisso di terra Tipo M pressata INOX (V4A) M10 / M12
Punto fisso di terra come collegamento, resistente alla corrosione, p.es. della calata all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione
Tipo M con astina di collegamento (l = 180 mm, Ø10 mm)


Filetto di connessione: M10 / M12
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento: Fe/tZn
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 3,7 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Art.: 478041
o similare.

Certificates

 

Technical data

Filetto di connessione M10 / M12
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento Fe/tZn
Collegamento piastra Ø 80 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Art. 478 049 con omologazione UL.

Product 478041 was added to Notepad.

Product 478041 was added to the cart.

Part No. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A

GTIN 4013364105164, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.10 g, PU: 25.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Punto fisso di terra Tipo M pressata INOX (V4A) M10 / M12
Punto fisso di terra come collegamento, resistente alla corrosione, p.es. della calata all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione
Tipo M pressata astina di collegamento (l = 180 mm, Ø10 mm)
Filetto di connessione: M10 / M12
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento: INOX
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 3,3 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Art.: 478049
o similare.

Certificates

 

Technical data

Filetto di connessione M10 / M12
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento INOX
Collegamento piastra Ø 80 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Art. 478 049 con omologazione UL.

Product 478049 was added to Notepad.

Product 478049 was added to the cart.


Tipo M pressata con ulteriore barriera stagna

Contro l'eventuale entrata dell'acqua lungo l'astina nella parete (provato con aria compressa 5 bar secondo CEI EN 62561-5 e con pressione dell'acqua di 1 bar). Adatto per cemento impermeabile all'acqua.

1 Product

Part No. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN

GTIN 4013364124448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 370.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Punto fisso di terra Tipo M pressata con ulteriore barriera stagna INOX (V4A) M10 / M12
Punto fisso di terra come collegamento, resistente alla corrosione, p.es. della calata all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione
Tipo M pressata con ulteriore barriera stagna contro l'eventuale entrata acqua lungo l'astina nella parete
(provato con aria compressa 5 bar secondo CEI EN 62561-5 e secondo FprEN 62561-5 (stato 06 2008))
Filetto di connessione: M10 / M12
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento: Fe/tZn
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 3,7 kA
Materiale barriera stangna: PVC
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Art.: 478051
o similare.

Certificates

 

Technical data

Filetto di connessione M10 / M12
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento Fe/tZn
Collegamento piastra Ø 80 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Materiale barriera stangna PVC
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 478051 was added to Notepad.

Product 478051 was added to the cart.


Tipo M con morsetto MV

Per conduttori tondi 8-10 mm, forma costruttiva con ridotta necessità di spazio nella cassaforma.

1 Product

Part No. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN

GTIN 4013364118140, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 286.40 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Punto fisso di terra Tipo M con morsetto MV INOX (V4A) M10 / M12
Punto fisso di terra come collegamento, resistente alla corrosione, p.es. della calata all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione
Tipo M con morsetto MV per conduttori tondi 8-10 mm, forma costruttiva con ridotta necessità di spazio nella cassaforma
Filetto di connessione: M10 / M12
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale morsetto MV: Fe/tZn
Campo di serraggio morsetto Rd / Rd: 8-10 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 9,3 kA
Esecuzione: con anello a O e morsetto MV
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Art.: 478112
o similare.

Certificates

 

Technical data

Filetto di connessione M10 / M12
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale morsetto MV Fe/tZn
Campo di serraggio morsetto Rd / Rd 8-10 mm
Collegamento piastra Ø 80 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA
Esecuzione con anello a O e morsetto MV
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 478112 was added to Notepad.

Product 478112 was added to the cart.


Tipo K

Con anello in materiale plastico ed astina di collegamento (l = 180 mm, Ø10 mm).

1 Product

Part No. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364035652, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 278.20 g, PU: 25.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Punto fisso di terra Tipo K INOX (V4A) M10 / M12
Punto fisso di terra come collegamento, resistente alla corrosione, p.es. della calata all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e/o equipotenzialità di funzione
Tipo K con anello in materiale plastico ed astina di collegamento (l = 180 mm, Ø10 mm)
Filetto di connessione: M10 / M12
Materiale piastra: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento: Fe/tZn
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 6,5 kA
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Art.: 478200
o similare.

Certificates

 

Technical data

Filetto di connessione M10 / M12
Materiale piastra INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiale astina collegamento Fe/tZn
Collegamento piastra Ø 46 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 478200 was added to Notepad.

Product 478200 was added to the cart.


back to top