Part No. 785721 APS CL1 MEHA
GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Colore | trasparente |
Materiale | policarbonato |
Spessore parete | ca. 2 mm |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) | 158 kJ |
Grado trasmissione luce VLT | ≥ 75 % |
Norma | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Part No. 785722 APS CL2 MAHA
GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Colore | blu |
Materiale | policarbonato |
Spessore parete | circa 2 mm |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
Grado trasmissione luce VLT | ≥ 74,4 % |
Norma | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |