Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTORconnect – modulare

  • Limitatore di sovratensione universale
  • Per la protezione di circuiti CMR, di sistemi bus e di telecomunicazione
  • Elevata capacità di scarica complessiva 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
  • Massima sollecitazione con corrente di scarica (8/20µs) Imax fino a 20 kA
  • Livello di protezione basso, adatto anche per la protezione di utenze finali
Limitatore componibile con modulo ed elemento base
  • Connessione del cavo più veloce e più semplice tramite la connessione Push-in
  • Tutti i componenti di protezione sono integrati nel modulo
  • Tasti di sblocco secR su entrambi i lati per sostituzione del modulo sicura
  • Elevata affidabilità dell'impianto dovuta al comportamento fail-safe
Design del dispositivo ottimizzato nella funzione in un’ampiezza di 6 mm
  • LifeChck integrato nel modulo e indicazione ottica di funzionamento
  • Semplice comunicazione in remoto dello stato con unità FM su richiesta
  • Separazione senza utensili del circuito di segnale per motivi di manutenzione
  • Provato contro vibrazioni e shock meccanico per l’esercizio sicuro

Details

Prova veloce e facile
Indicazione integrata per una manutenzione semplice e veloce
lorem ipsum
Connect = Protect
Comunicazione semplice di stato con controllo dell’SPD per gruppi di limitatori di protezione
lorem ipsum
Massima affidabilità dell'impianto
Omologazioni per l’impiego in circuiti di misura a sicurezza intrinseca
lorem ipsum
Blocco sicuro e rimozione precisa
I tasti di sblocco secR su entrambi i lati per una maneggevolezza sicura
lorem ipsum

BCO ML2 B 180

Scaricatore per corrente di fulmine modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-In con indicazione di stato per la protezione di 2 fili singoli per l’equipotenzialità antifulmine e l’esecuzione di una messa a terra indiretta di conduttori schermati. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.

1 Product

Part No. 927210 BCO ML2 B 180

GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore per corrente di fulmine BLITZDUCTORconnect ML2 B 180
Scaricatore per corrente di fulmine modulare innestabile
per la protezione di 2 fili singoli per il
collegamento equipotenziale antifulmine e per la realizzazione
di una messa a terra indiretta dei conduttori schermati
collaudato secondo la noma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma EN IEC 61643-22
classe SPD tipo 1
Categoria d’impulso: C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Corrente nominale a 80 °C: 1,2 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con separazione di segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 B 180
Art.: 927210
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD A
Tensione nominale (UN ) 180 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927210 was added to Notepad.

Product 927210 was added to the cart.


BCO ML2 BE

Scaricatore combinato modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.

4 Products

Part No. 927222 BCO ML2 BE 12

GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BE 12
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di 2 conduttori singoli con potenziale di riferimento
comune e interfacce asimmetriche
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BE 12
Art.: 927222
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 12 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 15 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 1,4 MHz
Omologazioni UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927222 was added to Notepad.

Product 927222 was added to the cart.

Part No. 927224 BCO ML2 BE 24

GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di 2 conduttori singoli con potenziale di riferimento
comune e interfacce asimmetriche
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BE 24
Art.: 927224
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 33 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 3,4 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927224 was added to Notepad.

Product 927224 was added to the cart.

Part No. 927225 BCO ML2 BE 48

GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BE 48
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di 2 conduttori singoli con potenziale di riferimento
comune e interfacce asimmetriche
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BE 48
Art.: 927225
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 48 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 54 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 5 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927225 was added to Notepad.

Product 927225 was added to the cart.

Part No. 927227 BCO ML2 BE 180

GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BE 180
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di 2 conduttori singoli con potenziale di riferimento
comune e interfacce asimmetriche
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 180 V DC / 127 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BE 180
Art.: 927227
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 180 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 10 MHz
Omologazioni UL 497B

Product 927227 was added to Notepad.

Product 927227 was added to the cart.


BCO ML2 BD

Scaricatore combinato modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con protezione galvanica. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.

4 Products

Part No. 927242 BCO ML2 BD 12

GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BD 12
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di un conduttore doppio di interfacce simmetriche
con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BD 12
Art.: 927242
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 12 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 15 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 2,6 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927242 was added to Notepad.

Product 927242 was added to the cart.

Part No. 927244 BCO ML2 BD 24

GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di un conduttore doppio di interfacce simmetriche
con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BD 24
Art.: 927244
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 5,8 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927244 was added to Notepad.

Product 927244 was added to the cart.

Part No. 927245 BCO ML2 BD 48

GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BD 48
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di un conduttore doppio di interfacce simmetriche
con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 56,0 V DC / 39,6 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BD 48
Art.: 927245
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 48 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 56 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 7,2 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927245 was added to Notepad.

Product 927245 was added to the cart.

Part No. 927247 BCO ML2 BD 180

GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BD 180
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di un conduttore doppio di interfacce simmetriche
con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 180 V DC / 127 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BD 180
Art.: 927247
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 180 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 10 MHz
Omologazioni UL 497B

Product 927247 was added to Notepad.

Product 927247 was added to the cart.


BCO ML2 BE HF

Scaricatore combinato modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli di trasmissioni ad alta frequenza con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.

2 Products

Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5

GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 5
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di 2 conduttori singoli ad alta frequenza
trasmissioni con potenziale di riferimento comune
e interfacce asimmetriche
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BE HF 5
Art.: 927270
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 5 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 8,5 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927270 was added to Notepad.

Product 927270 was added to the cart.

Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 24
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di 2 conduttori singoli ad alta frequenza
trasmissioni con potenziale di riferimento comune
e interfacce asimmetriche
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BE HF 24
Art.: 927274
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Omologazioni UL 497B

Product 927274 was added to Notepad.

Product 927274 was added to the cart.


BCO ML2 BD HF

Scaricatore combinato modulare con larghezza d'installazione di 6 mm e tecnologia di connessione Push-in con indicazione dello stato per la protezione di 1 coppia di fili di sistemi bus ad alta frequenza con separazione galvanica e di interfacce simmetriche. Con separazione di segnale per scopi di manutenzione.

2 Products

Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5

GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5
scaricatore combinato modulare innestabile per la protezione
di 1 conduttore doppio di sistemi bus
e interfacce simmetriche ad alta frequenza con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BD HF 5
Art.: 927271
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 5 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 8,5 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 100 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927271 was added to Notepad.

Product 927271 was added to the cart.

Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 24
scaricatore combinato modulare innestabile per la protezione
di 1 conduttore doppio di sistemi bus
e interfacce simmetriche ad alta frequenza con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BD HF 24
Art.: 927275
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 100 MHz
Omologazioni UL 497B

Product 927275 was added to Notepad.

Product 927275 was added to the cart.


BCO ML2 BD HC5A 24

1 Product

Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24

GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BD HC5A 24
scaricatore combinato modulare innestabile per la protezione
di 1 coppia di fili di circuiti di segnale a separazione galvanica
con corrente nominale elevata in
sistemi informatici e circuiti CMR.
collaudato secondo la noma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale a 80 °C: 5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con separazione di segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BD HC5A 24
Art.: 927254
o similare.

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 5 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, SIL

Product 927254 was added to Notepad.

Product 927254 was added to the cart.


BCO ML2 BPD 24

Scaricatore combinato modulare a risparmio di spazio con larghezza d’installazione di 6 mm e tecnica di connessione Push-in con indicazione di stato, per la protezione di 1 filo doppio in sistemi a 24 V DC. Impiego adatto anche con polo negativo di terra; le resistenze PTC integrate permettono un ripristino sicuro del SPD in seguito ad interferenza nel circuito dell’impianto con correnti di cortocircuito fino a 40 A. Con separazione di segnale per scopi di manutenzione.

1 Product

Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24

GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BPD 24
scaricatore combinato modulare innestabile per la protezione di
un conduttore doppio in sistemi a 24 V DC,
impiego adatto anche con polo negativo messo a terra,
con resistenze PTC integrate per una
protezione da sovracorrente fino a 40 A
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,1 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BPD 24
Art.: 927214
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 33 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,1 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 10 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 4,5 MHz
Omologazioni UL 497B

Product 927214 was added to Notepad.

Product 927214 was added to the cart.


BCO ML2 MVG 230

Limitatore di sovratensione modulare a risparmio di spazio, con larghezza di installazione 6 mm e tecnologia di connessione Push-in, con indicazione di stato per la protezione di 2 conduttori di interfacce di segnale multifilari con separazione galvanica. Con tensione nominale di 230 V e sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.
Soddisfa, tra l’altro, i requisiti per gli impianti di tecnologia di segnale nel settore ferroviario (conforme a DB RIL 819.0808).

1 Product

Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230

GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230
limitatore di sovratensione modulare innestabile
per la protezione di 2 conduttori di
interfacce di segnale multifilari con tensione nominale di 230 V AC.
Collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 2 / P3
Categoria d’impulso: C1, C2, C3
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 320 V DC / 250 V AC
Corrente nominale a 80 °C: 3 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 3 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 6 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in
Conforme a DB RIL 819.0808

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 MVG 230
Art.: 927290
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD V
Tensione nominale (UN ) 230 V
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 3 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 6 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni SIL

Product 927290 was added to Notepad.

Product 927290 was added to the cart.


BCO ML2 BD EX 24

Limitatore di sovratensione modulare, in esecuzione stretta da 6 mm e connessione Push-in con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus. Adempie i requisiti di FISCO. Resistenza all'isolamento > 500 V filo-terra. Con sezionamento del segnale per motivi di manutenzione.

1 Product

Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24

GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect ML2 BD EX 24
scaricatore combinato modulare innestabile
per la protezione di un conduttore doppio di interfacce
simmetriche a sicurezza intrinseca con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
Tensione max in ingresso secondo la norma EN 60079-11: 30 V
Corrente max in ingresso secondo la norma EN 60079-11: 0,5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
con sezionamento del segnale per scopi di manutenzione
Collegamento del conduttore: Push-in

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO ML2 BD EX 24
Art.: 927284
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 3,5 MHz
Omologazioni ATEX, IECEx, CCC

Product 927284 was added to Notepad.

Product 927284 was added to the cart.


BCO MOD ML2 B

Modulo di protezione per corrente di fulmine in esecuzione stretta da 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli per l'equipotenzialità antifulmine e l'esecuzione di una messa a terra indiretta di conduttori schermati.

1 Product

Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180

GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione per corrente di fulmine
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 B 180
modulo di protezione per corrente di fulmine innestabile
per la protezione di 2 fili singoli
per l'equipotenzialità antifulmine
e l'esecuzione di una messa a terra indiretta
di conduttori schermati
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Corrente nominale con 80°C: 1,2 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 B 180
Art.: 927010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD A
Tensione nominale (UN ) 180 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927010 was added to Notepad.

Product 927010 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BE

Modulo di protezione combinata in esecuzione stretta da 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche.

4 Products

Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12

GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 12
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di 2 fili singoli
con potenziale di riferimento comune
e di interfacce asimmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE 12
Art.: 927022
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 12 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 15 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 1,4 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927022 was added to Notepad.

Product 927022 was added to the cart.

Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24

GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 24
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di 2 fili singoli
con potenziale di riferimento comune
e di interfacce asimmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE 24
Art.: 927024
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 33 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 3,4 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927024 was added to Notepad.

Product 927024 was added to the cart.

Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48

GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 48
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di 2 fili singoli
con potenziale di riferimento comune
e di interfacce asimmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE 48
Art.: 927025
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 48 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 54 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 5 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927025 was added to Notepad.

Product 927025 was added to the cart.

Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180

GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione scaricatore combinato
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 180
modulo scaricatore combinato innestabile
per la protezione di 2 conduttori singoli
con potenziale di riferimento comune
e interfacce asimmetriche
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed
energeticamente coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 180 V DC / 127 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo sostituibile

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE 180
Art.: 927027
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 180 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 10 MHz
Omologazioni UL 497B, SIL

Product 927027 was added to Notepad.

Product 927027 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD

Modulo di protezione combinata in esecuzione stretta da 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con protezione galvanica.

4 Products

Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12

GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 DB 12
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di una coppia di fili
di interfacce simmetriche con separazione galvanica
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD 12
Art.: 927042
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 12 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 15 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 2,6 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927042 was added to Notepad.

Product 927042 was added to the cart.

Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24

GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 DB 24
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di una coppia di fili
di interfacce simmetriche con separazione galvanica
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD 24
Art.: 927044
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 5,8 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927044 was added to Notepad.

Product 927044 was added to the cart.

Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48

GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 DB 48
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di una coppia di fili
di interfacce simmetriche con separazione galvanica
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD 48
Art.: 927045
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 48 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 56 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 7,2 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927045 was added to Notepad.

Product 927045 was added to the cart.

Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180

GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione scaricatore combinato
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 180
modulo scaricatore combinato innestabile
per la protezione di un conduttore doppio
di interfacce simmetriche con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed
energeticamente coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 180 V DC / 127 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo sostituibile

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD 180
Art.: 927047
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 180 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 10 MHz
Omologazioni UL 497B, SIL

Product 927047 was added to Notepad.

Product 927047 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BE HF

Modulo di protezione combinata in esecuzione stretta da 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicazione di funzionamento per la protezione di 2 fili singoli di trasmissioni ad alta frequenza con potenziale di riferimento comune e di interfacce asimmetriche.

2 Products

Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5

GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 5
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di due fili singoli di trasmissioni
ad alta frequenza con potenziale di riferimento comune
e di interfacce asimmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE HF 5
Art.: 927070
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 5 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 8,5 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927070 was added to Notepad.

Product 927070 was added to the cart.

Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato modulo di protezione
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 24
modulo scaricatore combinato innestabile
per la protezione di 2 conduttori singoli
di trasmissioni ad alta frequenza con potenziale di riferimento comune
e interfacce asimmetriche
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P1
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo sostituibile

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BE HF 24
Art.: 927074
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Omologazioni UL 497B, SIL

Product 927074 was added to Notepad.

Product 927074 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD HF

Modulo di protezione combinata in esecuzione stretta da 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di sistemi bus ad alta frequenza con separazione galvanica e di interfacce simmetriche.

2 Products

Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5

GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 DB HF 5
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di 1 coppia di fili di sistemi bus
ad alta frequenza con separazione galvanica
e di interfacce simmetriche
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD HF 5
Art.: 927071
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 5 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 8,5 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 100 MHz
Omologazioni UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927071 was added to Notepad.

Product 927071 was added to the cart.

Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato modulo di protezione
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 24
modulo scaricatore combinato innestabile
per la protezione di 1 conduttore doppio di sistemi bus
e interfacce simmetriche ad alta frequenza
con separazione galvanica
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,75 A
Frequenza limite 100 MHz
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo sostituibile

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD HF 24
Art.: 927075
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 100 MHz
Omologazioni UL 497B, SIL

Product 927075 was added to Notepad.

Product 927075 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BPD

Scaricatore combinato modulo di protezione, larghezza di installazione 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicatore di stato per la protezione di 1 coppia di fili in sistemi a 24 V DC. Impiego adatto anche con polo negativo messo a terra. Le resistenze PTC integrate permettono un ripristino sicuro dell’SPD in seguito ad interferenza nel circuito dell’impianto con correnti di cortocircuito fino a 40 A.

1 Product

Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24

GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato modulo di protezione BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BPD 24
modulo scaricatore combinato innestabile per la protezione di
un conduttore doppio in sistemi a 24 V DC,
impiego adatto anche con polo negativo messo a terra,
con resistenze PTC integrate per
una protezione da sovracorrente fino a 40 A
collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Corrente nominale a 70 °C: 0,1 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per ciascun filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo sostituibile

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BPD 24
Art.: 927014
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 33 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 0,1 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 10 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 4,5 MHz
Omologazioni UL 497B, SIL

Product 927014 was added to Notepad.

Product 927014 was added to the cart.


BCO MOD ML2 MVG 230

Limitatore di sovratensione-modulo di protezione con larghezza di installazione 6 mm per BLITZDUCTORconnect con indicatore di stato per la protezione di 2 conduttori di interfacce di segnale multifilari con separazione galvanica e tensione nominale di 230 V AC.
Soddisfa, tra l’altro, i requisiti per gli impianti di tecnologia di segnale nel settore ferroviario (conforme a DB RIL 819.0808).

1 Product

Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230

GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione modulo di protezione
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 MVG 230
modulo limitatore di sovratensione innestabile
per la protezione di 2 conduttori di
interfacce di segnale multifilari con tensione nominale di 230 V AC.
Collaudato secondo la norma EN/IEC 61643-21 ed energeticamente
coordinato secondo la norma IEC 61643-22
Classe SPD tipo 2 / P3
Categoria d’impulso: C1, C2, C3
Indicatore di stato, larghezza d’installazione 6 mm
Tensione massima continuativa: 320 V DC / 250 V AC
Corrente nominale a 80 °C: 3 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per ciascun filo (8/20): 3 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 6 kA
Modulo sostituibile
Conforme a DB RIL 819.0808

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 MVG 230
Art.: 927090
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD V
Tensione nominale (UN ) 230 V
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 3 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 6 kA
Impedenza longitudinale per filo 0 Ohm
Omologazioni SIL

Product 927090 was added to Notepad.

Product 927090 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD EX 24

Modulo di protezione combinata in esecuzione stretta da 6 mm BLITZDUCTORconnect con indicazione di funzionamento per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus. Adempie i requisiti secondo FISCO. Resistenza all'isolamento > 500 V filo-terra.

1 Product

Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24

GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione combinata
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 DB EX 24
modulo di protezione combinata innestabile
per la protezione di 1 coppia di fili
di interfacce simmetriche a sicurezza intrinseca con contatto a scambio simmetrico
provato secondo EN/IEC 61643-21
coordinamento energetico secondo IEC 61643-22
Classe SPD tipo 1 / P2
Categoria d’impulso: C1, C2, C3, B2, D1
Indicazione di stato, dimensione 6 mm
Tensione massima continuativa: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corrente nominale con 70°C: 0,75 A
Max. tensione in ingresso secondo EN 60079-11: 30 V
Max. tensione in ingresso secondo EN 60079-11: 0,5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica per filo (8/20): 5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica complessiva (8/20): 10 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 1,5 kA
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 3 kA
Modulo di sostituzione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BCO MOD ML2 BD EX 24
Art.: 927084
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione nominale (UN ) 24 V
Tensione massima continuativa DC (UC ) 36 V
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 1,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Impedenza longitudinale per filo 1 Ohm
Frequenza limite filo-filo (fG ) 3,5 MHz
Omologazioni ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927084 was added to Notepad.

Product 927084 was added to the cart.


back to top