DEHNbox
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890442/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890442/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
- Portata di corrente di fulmine fino a 10 kA (10/350 μs)
- Basso livello di protezione, adatto per la protezione di apparecchiature finali
- Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2 e maggiori
- Adatto per il montaggio a parete
- Installazione facile e veloce tramite tecnica di fissaggio a molla
- Permette una facile installazione successiva della protezione da sovratensioni
- Indicazione di funzionamento per manutenzione semplice
- È possibile collegare RJ45 per una manutenzione semplice
- Impiego universale fino a 1 Gbit
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890446/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890446/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890444/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890444/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890443/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890443/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890445/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890445/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
DBX TC B 180
Limitatore di sovratensione compatto, esecuzione stretta, in scatola in materiale plastico per montaggio a vista con tecnica di collegamento Push-in e indicazione di funzionamento per la protezione di una coppia di fili con separazione galvanica di interfacce simmetriche in particolare per interfacce di telecomunicazione fino a VVDSL e G.fast (fino a 1 Gbit/s). Possibilità di schermatura diretta/ indiretta. Sul lato in uscita, a scelta, collegamento di una coppia di fili o di una linea patch con presa RJ45.
I test della Deutsche Telekom Technik GmbH confermano la compatibilità con Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) und G.Fast.
1 Product
Part No. 922220 DBX TC B 180
GTIN 4013364433953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.63 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale a 40 °C (IL ) | 1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 7,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (100 Ohm) (fG ) | 425 MHz |
DBX U4 KT BD S 0-180
Scaricatore combinato in scatola in materiale plastico per montaggio a parete, con tecnologia actiVsense, per la protezione di 2 coppie di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica, a tensione uguale oppure diversa, con possibilità della messa a terra diretta oppure indiretta.
1 Product
Part No. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180
GTIN 4013364137349, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Modulazione di ampiezza della tensione di segnale (Usegnale ) | ≤ +/- 5 V |
Frequenza limite filo-filo (Usegnale, simmetrica 100 Ohm) (fG ) | 50 MHz |
Corrente nominale (equivale a corrente max di corto circuito) (IL ) | 100 mA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | ≤ 9 Ohm; tipicamente 7,9 Ohm |
Dimensioni (lu x la x sp ) | 93 x 93 x 55 mm |