BLITZDUCTOR XTU moduli di protezione con RFID-LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890172/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890172/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
- Elevata capacità di scarica per interfacce dati simmetriche
- Portata di corrente di fulmine fino a 10 kA (10/350 μs)
- Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2 e maggiori
- Riconosce automaticamente il valore di tensione del segnale applicato nel campo tra 0 e 180 V
- Adatta in modo ottimale il livello di protezione alla tensione di segnale applicato al momento
- Permette la protezione di utenze finali tramite il livello di protezione adattato
- Un tipo di sacricatore per due interfacce dati diverse
- Permette la verifica dello scaricatore durante l’esercizio
- Riconosce anche scaricatori parzialmente danneggiati
- Elevata continuità di servizio con sostituzione anticipata dello scaricatore
- Per montaggio su guida profilata con elemento base
- Permette una semplice sostituzione del modulo
- Provato contro le vibrazioni e lo shock meccanico per un sicuro funzionamento
- Disponibili due elementi base a scelta con o senza sezionamento del segnale
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890173/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890173/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890174/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890174/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890175/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890175/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890176/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890176/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890177/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_IT.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44890177/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_IT.jpg)
BXTU ML4 BD 0-180
Modulo di protezione combinata in tecnologia actiVsense e RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili a tensione uguale oppure diversa di interfacce simmetriche con separazione galvanica. Riconosce automaticamente la tensione d’esercizio del segnale applicato e adatta il livello di protezione in modo ottimale ad essa.
1 Product
Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180
GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Modulazione di ampiezza della tensione di segnale (Usegnale ) | ≤ +/- 5 V |
Frequenza limite filo-filo (Usegnale, simmetrica 100 Ohm) (fG ) | 50 MHz |
Corrente nominale con 80 °C (equivale corrente c.to c.to max) (IL ) | 100 mA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | ≤ 10 Ohm; tipicamente 7,5 Ohm |
Omologazioni | CSA, UL 497B, SIL |
*) dettagli vedasi: www.dehn.it |
BXTU ML2 BD S 0-180
Modulo di protezione combinata in tecnologia actiVsense e RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili con posibillità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. Riconosce automaticamente la tensione d’esercizio del segnale applicato e adatta il livello di protezione in modo ottimale ad essa.
1 Product
Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180
GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Modulazione di ampiezza della tensione di segnale (Usegnale ) | ≤ +/- 5 V |
Frequenza limite filo-filo (Usegnale, simmetrica 100 Ohm) (fG ) | 50 MHz |
Corrente nominale con 80 °C (equivale corrente c.to c.to max) (IL ) | 100 mA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | ≤ 10 Ohm; tipicamente 7,5 Ohm |
Omologazioni | CSA, UL 497B, SIL |
*) Dettagli vedi: www.dehn.it |