Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sistema Condition Monitoring RFID-LifeCheck

Massima protezione e disponibilità dell'impianto grazie al continuo monitoraggio degli scaricatori dotati della tecnologia RFID-LifeCheckIl sistema di preallarme riconosce scaricatori anche parzialmente danneggiati e avverte del possibile guasto dello scaricatore
  • Indicazione ottica segnala scaricatori guasti o parzialmente danneggiati
  • Dimensioni ridotte e tempo ridotto di cablaggio
  • Può controllare fino a 10 scaricatori (40 fili di segnale)
  • Contatto di telesegnalamento per segnalazione
  • Monitoraggio a distanza possibile tramite interfaccia RS 485 e software (DRC MCM XT).

Details

Contatto di scambio pulito di telesegnalamento
DRC MCM XT: contatto in apertura (21/22), contatto in chiusura (13/14)
DRC SCM XT: contatto in apertura (21/22)
lorem ipsum
RS485-interfaccia A/B (solo DRC MCM XT) per soluzioni di comunicazione e sala quadri.
lorem ipsum
Monitoraggio online per mezzo di software gratuito (solo DRC MCM XT).
lorem ipsum
Indicazione ottica integrata di funzionamento in loco per mezzo di 3 colori LED.
lorem ipsum

DRC MCM XT

Apparecchio modulare con sensore RFID-LifeCheck integrato, per il controllo di stato fino a max 10 BLITZDUCTOR XT/XTU con RFID-LifeCheck. Indicazione ottica di funzionamento, LED a 3 colori, degli scaricatori, combinata con segnalazione a distanza (FM) (contatto in apertura oppure in chiusura). Tramite l'interfaccia integrata RS485 è possibile monitorare fino a 15 DRC MCM XT in un sistema con un massimo di 150 scaricatori BLITZDUCTOR XT/XTU.
In alternativa può essere utilizzato, con l'ausilio del convertitore d'interfaccia RS 485, il software gratuito "Status Display e Service Console". Con il software è possibile visualizzare in forma protetta su PC lo stato di tutti gli scaricatori monitorati. Si può scaricare il software nell'area download sul sito www.dehn.it.

1 Product

Part No. 910695 DRC MCM XT

GTIN 4013364118959, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Dispositivo da guida DIN con sensore LifeCheck DRC MCM XT
dispositivo da guida DIN con sensore LifeCheck
integrato per il monitoraggio
di un massimo di 10 BXT con LifeCheck.
Comunicazione ottica dello stato del limitatore
combinata con la segnalazione a distanza (FM),
è possibile scegliere il contatto in apertura o in chiusura.
I BXT da monitorare possono essere
programmati anticipatamente con
DRC MCM in collegamento con un pc
e un adattatore RS 485 convenzionale
o con DRC LC M3.
Verifica di: fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC MCM XT
Art.: 910695
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo della tensione d'ingresso DC (UIN ) 18-48 V
Assorbimento di corrente nominale max (IIN ) 100 mA
Frequenza di trasmissione RFID 125 kHz
Contatto FM/ tipo di contatto in apertura (n.c.) e chiusura (n.a.)
Accessori di fornitura elemento base, modulo di monitoraggio, istruzioni d'uso e targhette di numerazione

Product 910695 was added to Notepad.

Product 910695 was added to the cart.


DRC SCM XT

Dispositivo da guida DIN con sensore RFID-LifeCheck integrato per il controllo orientato di stato fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU con RFID-LifeCheck. Segnale di stato ottico dello scaricatore tramite 3 LED colorati combinato con segnalazione FM (contatto di riposo).

1 Product

Part No. 910696 DRC SCM XT

GTIN 4013364149359, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 161.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Dispositivo da guida DIN con sensore LifeCheck DRC SCM XT
dispositivo da guida DIN con sensore LifeCheck
integrato per il controllo
del funzionamento
di un massimo di 10 BXT con LifeCheck.
Comunicazione ottica dello stato del limitatore
combinata con la segnalazione a distanza (FM).
Verifica di: fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRC SCM XT
Art.: 910696
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo della tensione d'ingresso DC (UIN ) 18-48 V
Assorbimento di corrente nominale max (IIN ) 100 mA
Frequenza di trasmissione RFID 125 kHz
Contatto FM/ tipo di contatto in apertura (n.c.)
Accessori di fornitura elemento base, modulo di monitoraggio, istruzioni d'uso e targhette di numerazione

Product 910696 was added to Notepad.

Product 910696 was added to the cart.


back to top