DEHNgate – limitatore per connessione coassiale
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882882/HDVORSCHAU/929148a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882882/HDVORSCHAU/929148a1_16-9.jpg)
- Scaricatori universali per corrente da fulmine e combinati
- Capacità di scarica molto elevata per sistemi coassiali
- Livello di protezione basso, adatto anche per la protezione di utenze finali
- Materiali di contatto estremamente durevoli
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882884/HDVORSCHAU/909703_1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882884/HDVORSCHAU/909703_1_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882883/HDVORSCHAU/909703_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882883/HDVORSCHAU/909703_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882885/HDVORSCHAU/929045_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882885/HDVORSCHAU/929045_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882886/HDVORSCHAU/929047_148_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44882886/HDVORSCHAU/929047_148_Kat.jpg)
DGA BNC VC
Limitatore di sovratensione in costruzione stretta con connettori femmina BNC.
Adatto per il montaggio su guida profilata per la protezione di sistemi video e telecamere di TV a circuito chiuso. A seconda del tipo con messa a terra diretta (VCD) oppure indiretta (VCID) dello schermo, per evitare la formazione di spire di ronzio.
2 Products
Part No. 909710 DGA BNC VCD
GTIN 4013364118942, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,4 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-schermo (In ) | 5 kA |
Campo di frequenza | 0-300 MHz |
Collegamenti ingresso / uscita | connettore femmina BNC / connettore femmina BNC |
Omologazioni | CSA, UL |
Part No. 909711 DGA BNC VCID
GTIN 4013364118980, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 127.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,4 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-schermo (In ) | 5 kA |
Campo di frequenza | 0-300 MHz |
Collegamenti ingresso / uscita | connettore femmina BNC / connettore femmina BNC |
Omologazioni | CSA, UL |
DGA TV
DGA ... TV sono limitatori adatti per alimentazioni remote con connettori "F" per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT sono disponibili le esecuzioni di scaricatore per corrente di fulmine come anche limitatore di sovratensione oppure scaricatore combinato con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.
3 Products
Part No. 909703 DGA FF TV
GTIN 4013364085664, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 233.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | { |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 24 V |
Corrente nominale (IL ) | 2 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 0,2 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Campo di frequenza | DC / 5-3000 MHz |
Collegamenti ingresso / uscita | connettore femmina F / connettore maschio F |
Part No. 909704 DGA GF TV
GTIN 4013364105690, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 85.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | H |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 60 V |
Corrente nominale (IL ) | 2 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Campo di frequenza | 0-2400 MHz |
Collegamenti ingresso / uscita | connettore femmina F / connettore maschio F |
Part No. 909705 DGA GFF TV
GTIN 4013364105706, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 282.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | H{ |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 24 V |
Corrente nominale (IL ) | 2 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Campo di frequenza | DC / 5-2400 MHz |
Collegamenti ingresso / uscita | connettore femmina F / connettore maschio F |
DGA FF5 TV
Limitatore di sovratensione a 5 moduli per sistemi d’antenna 75 Ohm. Forma costruttiva speciale per distributori d’antenna satellitari e commutatori multipli. Il limitatore corrisponde ai requisiti di schermatura della classe A secondo EN 50083-2.
Compresi nella fornitura sono il materiale di fissaggio e il cavo PA.
1 Product
Part No. 909706 DGA FF5 TV
GTIN 4013364362437, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 20 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,4 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 0,5 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Campo di frequenza | 47-2200 MHz |
Collegamenti ingresso / uscita | connettore femmina F / connettore femmina F |
DGA G
Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato, adatto anche in sistemi con alimentazione remota. Particolarmente indicato in campi d'applicazione Wireless per interfacce di apparecchi e antenne con connessione coassiale. Disponibile con connettori SMA, BNC oppure N per il montaggio passante.
3 Products
Part No. 929039 DGA G SMA
GTIN 4013364135185, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 24.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | B |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 135 V |
Corrente nominale (IL ) | 2 A |
Potenza di trasmissione max | 60 W |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Campo di frequenza | 0-5,8 GHz |
Collegamento | connettore femmina SMA / connettore maschio SMA |
Part No. 929042 DGA G BNC
GTIN 4013364091030, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 39.20 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | B |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 135 V |
Corrente nominale (IL ) | 3,5 A |
Potenza di trasmissione max | 25 W |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Campo di frequenza | 0-4 GHz |
Collegamento | connettore femmina BNC / connettore maschio BNC |
Part No. 929044 DGA G N
GTIN 4013364091054, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 86.30 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | B |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 135 V |
Corrente nominale (IL ) | 6 A |
Potenza di trasmissione max | 60 W |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Campo di frequenza | 0-5,8 GHz |
Collegamento | connettore femmina N / connettore maschio N |
Part No. 929043 DGA AG BNC
GTIN 4013364091047, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 89.60 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | A |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale (IL ) | 3,5 A |
Potenza di trasmissione max | 150 W |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Campo di frequenza | 0-1 GHz |
Collegamento | connettore femmina BNC / connettore maschio BNC |
Part No. 929045 DGA AG N
GTIN 4013364091061, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | A |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale (IL ) | 6 A |
Potenza di trasmissione max | 150 W |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Campo di frequenza | 0-2,5 GHz |
Collegamento | N femmina / N maschio |
Part No. 929146 DGA LG 7 16 MFA
GTIN 4013364157156, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 493.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | A |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 65 V |
Corrente nominale (IL ) | 13 A |
Potenza di trasmissione max | 1500 W |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Campo di frequenza | 690 MHz - 2,7 GHz |
Collegamento | connettore femmina 7/16 / connettore maschio 7/16 |
DGA L4
Scaricatore combinato in tecnica lambda/4, privo di manutenzione per applicazioni in multifrequenza (sistemi multicarrier). Gli apparecchi di protezione possono anche scaricare elevate correnti parziali di fulmine. L'alimentazione remota non è possibile, perché lo scaricatore costituisce per segnali a bassa frequenza un corto circuito galvanico. A banda particolarmente larga per tutti i servizi 4+3G e LTE.
2 Products
Part No. 929047 DGA L4 7 16 S
GTIN 4013364091085, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 467.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 0 V |
Corrente nominale (IL ) | 0 A |
Potenza di trasmissione max | 3000 W |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 50 kA |
Campo di frequenza | 380-512 MHz |
Collegamento | connettore femmina 7/16 / connettore maschio 7/16 |
Part No. 929148 DGA L4 7 16 MFA
GTIN 4013364157163, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 476.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 0 V |
Corrente nominale (IL ) | 0 A |
Potenza di trasmissione max | 1500 W |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 40 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 80 kA |
Campo di frequenza | 690 MHz - 2,7 GHz |
Collegamento | 7/16 femmina / 7/16 maschio |