BLITZDUCTOR VT
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877789/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877789/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
- Protezione economica per linee di segnale a più fili
- Esecuzioni specifiche per varie interfacce, p.es. RS 485 o applicazioni nelle telecomunicazioni
- Esecuzione per l'alimentazione DC e protezione catodica da corrosione
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877790/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877790/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877793/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877793/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877791/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
BVT RS485 per la protezione delle interfacce RS485 / RS422.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877791/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877792/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
BVT TC1 per la protezione di interfacce di telecomunicazione.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877792/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
Part No. 918401 BVT RS485 5
GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | Q |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,5 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 0,8 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1,7 MHz |
Omologazioni | CSA |
BVT AVD
Limitatore di sovratensione con livello di protezione incrementato per protezione EMC di componenti elettroniche con approvvigionamento in tensione continua. Concepito in modo ideale su PLC della Siemens. Poiché si impiega un diodo unipolare, si deve rispettare la polarità della tensione di esercizio.
1 Product
Part No. 918422 BVT AVD 24
GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | W |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 35 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 10 A |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 2 kA |
Part No. 918408 BVT ALD 36
GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 45 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 4 A |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 7 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 22 µH |
Omologazioni | UL |
Part No. 918409 BVT ALD 60
GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 65 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 4 A |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 7 A |
Fusibile di protezione con | UN ≥ 45 V e IL ≥ 1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 22 µH |
Omologazioni | UL |
BVT TC
Limitatore di sovratensione coordinato energeticamente e senza corrente di fuga verso terra, per fil a/b, ASDB Uk0 o ADSL con prese RJ45 e connessioni supplementari con morsetto a vite. La piedinatura delle prese RJ45 e compatibile con RJ11/12. I morsetti a vite in parallelo sono più robusti delle prese RJ45 e aumentano la corrente impulsiva nominale di scarica a un totale di 10 kA.
1 Product
Part No. 918411 BVT TC 1
GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | R |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 170 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,2 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 5 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 4,7 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 17 MHz |
BVT KKS ALD
Scaricatore combinato coordinato energeticamente per la protezione di raddrizzatori di corrente nel percorso di protezione (colore rosso). Contatto di telesegnalamento innestabile (contatto in apertura) per indicazione di sovraccarico (controllo termico dei varistori). Si riccomanda il montaggio nella custodia in lamiera d'acciaio. Il controllo capacitivo consente di raggiungere una bassa tensione d'innesco dell'impulso.
1 Product
Part No. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 75 V |
Corrente nominale (IL ) | 12 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 7 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 40 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 5 µH |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1 MHz |
Contatti FM / tipo di contatto | in apertura |
BVT KKS APD
Scaricatore combinato coordinato energeticamente per la protezione di circuiti di misura della tensione (colore giallo). Contatto di telesegnalamento innestabile (contatto in apertura) per indicazione di sovraccarico (controllo termico dei percorsi di scarica). Si raccomanda il montaggio nella custodia in lamiera d'acciaio. Il controllo capacitivo consente di raggiungere una bassa tensione d'innesco dell'impulso.
1 Product
Part No. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36,8 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,05 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 7 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 40 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 55 Ohm |
Contatti FM / tipo di contatto | in apertura |