BLITZDUCTOR XT moduli di protezione
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873432/HDVORSCHAU/920324a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873432/HDVORSCHAU/920324a1_16-9.jpg)
- Elevata capacità di scarica per interfacce a 2, 3 o 4 fili
- Portata di corrente di fulmine fino a 10 kA (10/350 μs)
- Basso livello di protezione, adatto anche per la protezione di utenze finali
- Permette la verifica dello scaricatore durante l'esercizio
- Riconosce anche scaricatori parzialmente danneggiati
- Elevata continuità di servizio con sostituzione anticipata dello scaricatore
- Provato contro vibrazioni e shock meccanico per un sicuro funzionamento
- Componenti di protezione integrati nel modulo di protezione
- Disponibili due elementi base universali a scelta con / senza sezionamento del segnale
- Esecuzione molto stretta, 4 fili singoli, 2 coppie di fili su 12 mm di larghezza d'ingombro
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873434/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873434/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873436/HDVORSCHAU/920395a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873436/HDVORSCHAU/920395a2_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873433/HDVORSCHAU/920224_920300a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873433/HDVORSCHAU/920224_920300a1_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873435/HDVORSCHAU/920224_920300_Detail_3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44873435/HDVORSCHAU/920224_920300_Detail_3.jpg)
BXT ML4 B 180
Modulo di protezione per corrente di fulmine a 4 fili con RFID-LifeCheck in costruzione stretta, per quasi tutte le applicazioni in combinazione con limitatori di sovratensione Q a valle oppure scaricatori combinati con livello di tensione uguale o inferiore. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920310 BXT ML4 B 180
GTIN 4013364109124, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | H |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,2 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0,4 Ohm |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML4 BE 5 – BE 180
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 4 fili singoli con potenziale di riferimento comune e per interfacce non simmetriche. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
7 Products
Part No. 920320 BXT ML4 BE 5
GTIN 4013364109032, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 1,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920322 BXT ML4 BE 12
GTIN 4013364109049, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 2,7 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920324 BXT ML4 BE 24
GTIN 4013364109056, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 45.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 6,8 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920336 BXT ML4 BE 36
GTIN 4013364118539, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 47.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 45 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,8 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0,43 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 3,8 MHz |
Omologazioni | UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920325 BXT ML4 BE 48
GTIN 4013364109063, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 54 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 8,7 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920326 BXT ML4 BE 60
GTIN 4013364109070, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 70 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 9,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920327 BXT ML4 BE 180
GTIN 4013364109087, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.30 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 25,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML4 BD 5 – BD 180
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
6 Products
Part No. 920340 BXT ML4 BD 5
GTIN 4013364108967, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,0 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920342 BXT ML4 BD 12
GTIN 4013364108974, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.30 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 2,8 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920344 BXT ML4 BD 24
GTIN 4013364108981, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 45.30 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 7,8 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920345 BXT ML4 BD 48
GTIN 4013364108998, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 54 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 8,7 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920346 BXT ML4 BD 60
GTIN 4013364109001, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 70 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 11,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920347 BXT ML4 BD 180
GTIN 4013364109018, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 25,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML4 BPD 24
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili nei sistemi da 24 V DC. Impiego adatto anche per polo negativo di terra. Le resistenze PTC integrate permettono un resettaggio sicuro del modulo di protezione in seguito all'interferenza nel circuito dell'impianto con corrente di cortocircuito fino a 40 A.
1 Product
Part No. 920314 BXT ML4 BPD 24
GTIN 4013364261396, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | tip. 10 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 4 MHz |
Omologazioni | SIL |
BXT ML4 BC 5 / 24
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione fino a 4 fili singoli con separazione galvanica con potenziale di riferimento comune. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
2 Products
Part No. 920350 BXT ML4 BC 5
GTIN 4013364109131, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.60 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,0 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1,0 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920354 BXT ML4 BC 24
GTIN 4013364109148, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.90 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 5,7 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML4 BE C 12 / 24
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili a interfaccia simmetrica con circuito di protezione d’ingresso a diodi, loop di corrente (TTY) ed ingressi opto-accoppiatori. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
2 Products
Part No. 920362 BXT ML4 BE C 12
GTIN 4013364120587, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 13,8 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 0,85 MHz |
Omologazioni | ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920364 BXT ML4 BE C 24
GTIN 4013364109155, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.70 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 28,8 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 1,7 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML4 BE HF 5
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 4 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di trasmissioni ad alta frequenza senza separazione galvanica. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920370 BXT ML4 BE HF 5
GTIN 4013364109117, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,0 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 100,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML4 BD HF 5 / 24
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili di sistemi bus con separazione galvanica e ad alta frequenza oppure trasmissioni video a due fili. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
2 Products
Part No. 920371 BXT ML4 BD HF 5
GTIN 4013364109094, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.80 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,0 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedasi: www.dehn.it |
Part No. 920375 BXT ML4 BD HF 24
GTIN 4013364109100, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedasi: www.dehn.it |
BXT ML4 MY 110 / 250
Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 4 fili di interfacce di segnale multifilari. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
2 Products
Part No. 920388 BXT ML4 MY 110
GTIN 4013364137370, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | U |
Tensione massima continuativa DC filo-filo (UC ) | 170 V |
Tensione massima continuativa DC filo-PG (UC ) | 85 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 4,5 MHz |
Omologazioni | SIL |
*) dettagli vedasi: www.dehn.it |
Part No. 920389 BXT ML4 MY 250
GTIN 4013364118447, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 36.70 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | V |
Tensione massima continuativa DC filo-filo (UC ) | 620 V |
Tensione massima continuativa DC filo-PG (UC ) | 320 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 20,0 MHz |
Omologazioni | SIL |
*) dettagli vedasi: www.dehn.it |
BXT ML4 BE BD 24
Modulo di protezione combinata per spazi ristretti con RFID-LifeCheck per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune nonché di interfacce asimmetriche e di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con protezione galvanica. LifeCheck riconosce stati termici o elettrici di sovraccarico che richiedono la sostituzione dello scaricatore. L'indicazione avviene senza contatto per mezzo di DEHNrecord LC / MCM.
1 Product
Part No. 920334 BXT ML4 BE BD 24
GTIN 4013364152229, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.59 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
BXT ML2 BD 180
Modulo scaricatore combinato salvaspazio con LifeCheck RFID, per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica. LifeCheck riconosce gli stati di sovraccarico termico o elettrico dopo i quali lo scaricatore deve essere sostituito. L’indicazione avviene senza contatto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920247 BXT ML2 BD 180
GTIN 4013364116078, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 49.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | L |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 25,0 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedasi: www.dehn.it |
BXT ML2 BD S 5 – BD S 48
Scaricatore combinato con LifeCheck RFID per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica, a scelta messa a terra diretta o indiretta della schermatura. LifeCheck riconosce gli stati di sovraccarico termico o elettrico dopo i quali lo scaricatore deve essere sostituito. L’indicazione avviene senza contatto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.
4 Products
Part No. 920240 BXT ML2 BD S 5
GTIN 4013364118348, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,0 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1,0 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920242 BXT ML2 BD S 12
GTIN 4013364118362, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 2,8 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920244 BXT ML2 BD S 24
GTIN 4013364117792, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.80 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 7,8 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920245 BXT ML2 BD S 48
GTIN 4013364118386, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 43.20 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 54 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 8,7 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML2 BE S 5 – BE S 48
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce non simmetriche, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
5 Products
Part No. 920220 BXT ML2 BE S 5
GTIN 4013364118331, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 43.40 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,0 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 1,0 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920222 BXT ML2 BE S 12
GTIN 4013364118355, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.90 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 15 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 2,7 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920224 BXT ML2 BE S 24
GTIN 4013364117785, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 44.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 33 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 6,8 MHz |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920226 BXT ML2 BE S 36
GTIN 4013364142121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 45 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,8 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0,43 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 3,8 MHz |
Omologazioni | UL 497B, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
Part No. 920225 BXT ML2 BE S 48
GTIN 4013364118379, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 54 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,8 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 8,7 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML2 BE HFS 5
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di trasmissioni ad alta frequenza senza separazione galvanica, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecordLC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920270 BXT ML2 BE HFS 5
GTIN 4013364117549, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,0 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-PG (fG ) | 100,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML2 BD HFS 5
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di sistemi bus con separazione galvanica e ad alta frequenza oppure trasmissioni video, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920271 BXT ML2 BD HFS 5
GTIN 4013364117556, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,0 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 1,0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100,0 MHz |
Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML2 B 180
Modulo di protezione per corrente di fulmine bipolare con RFID-LifeCheck e possibilità di messa a terra dello schermo, in costruzione stretta, per quasi tutte le applicazioni. Utilizzabile in combinazione con limitatori di sovratensione Q a valle oppure scaricatori combinati con livello di tensione uguale o inferiore. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920211 BXT ML2 B 180
GTIN 4013364120570, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.40 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | H |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 45 °C (IL ) | 1,2 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0,4 Ohm |
Omologazioni | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML2 BD DL S 15
Modulo di protezione combinata con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica, specialmente coordianto per i requisiti del bus Dupline, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920243 BXT ML2 BD DL S 15
GTIN 4013364126732, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 17 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 0,4 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 9 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 2,2 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 2,7 MHz |
Omologazioni | ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML2 MY 250
Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 fili di interfacce di segnale multifilari fino a 250 V AC. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920289 BXT ML2 MY 250
GTIN 4013364135840, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.20 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | V |
Tensione massima continuativa DC filo-filo (UC ) | 620 V |
Tensione massima continuativa DC filo-PG (UC ) | 320 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 5 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 20,0 MHz |
Omologazioni | SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT ML2 MY E 110
Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 fili di interfacce di segnale multifilari. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920288 BXT ML2 MY E 110
GTIN 4013364137363, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | U |
Tensione massima continuativa DC filo-filo (UC ) | 170 V |
Tensione massima continuativa DC filo-PG (UC ) | 85 V |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 5 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 4,5 MHz |
Omologazioni | SIL |
*) dettagli vedi: www.dehn.it |
BXT M2 BD HC5A 24
Modulo scaricatore combinato a risparmio di spazio per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica. Il modulo è concepito per interfacce con correnti DC fino a 5 A, ad es. per il comando di attuatori azionati a motore con correnti di avvio e di esercizio elevate.
1 Product
Part No. 920296 BXT M2 BD HC5A 24
GTIN 4013364340015, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | M |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 36 V |
Corrente nominale (IL ) | 5 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Impedenza longitudinale per filo | 0 Ohm |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1,56 MHz |
Omologazioni | SIL |
*) Dettagli vedi: www.dehn.de |