DEHNrail modular, multipolare
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44533853/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44533853/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
- Limitatore di sovratensione tetrapolare composto da elemento base e modulo di protezione innestabile
- Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri
- Coordinamento energetico nella famiglia di prodotto Red/Line
- Indicazione di funzionamento / guasto tramite marcatura verde / rossa nella finestrella
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
- Corrente di carico nominale 25 A
- Provato contro vibrazioni e shock secondo EN 60068-2
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44533854/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44533854/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
Part No. 953400 DR M 4P 255
GTIN 4013364115767, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 168.20 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di carica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corrente max complessiva di scarica (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Protezione di corrente max lato rete | 25 A gG o B 25 A |
Omologazioni | KEMA, VDE |
Part No. 953405 DR M 4P 255 FM
GTIN 4013364115774, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di carica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corrente max complessiva di scarica (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Protezione di corrente max lato rete | 25 A gG o B 25 A |
Omologazioni | KEMA, VDE |
Contatto FM / forma contatto | scambio pulito |
Part No. 953406 DR M 4P 255 SN1872 FM
GTIN 4013364353060, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di carica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corrente max complessiva di scarica (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Protezione di corrente max lato rete | 32 A gG o B 32 A |
Contatto FM / forma contatto | scambio pulito |