DEHNguard modular (Y)PV SCI ...
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45833593/HDVORSCHAU/952510a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45833593/HDVORSCHAU/952510a4_16-9.jpg)
- Unità modulare completa pronta per il cablaggio per impianti fotovoltaici costituita da basetta e moduli di protezione innestati
- Disconnettore e dispositivo di corto circuito combinato con sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione (principio SCI brevettato)
- Il circuito a "Y" collaudato e resistente ai guasti di DEHNguard M YPV SCI … (FM) evita danni della protezione da sovratensioni in caso di guasti all’isolamento nel circuito del generatore
- Collaudato secondo la noma EN 61643-31
- Utilizzabile in tutti i sistemi FV a norma IEC 60364-7-712
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45833595/HDVORSCHAU/952510a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45833595/HDVORSCHAU/952510a2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45833594/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_IT.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45833594/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_IT.jpg)
Part No. 952513 DG M YPV SCI 150
GTIN 4013364136663, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 289.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 |
Tensione max FV (UCPV ) | 150 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 10 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 20 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 0,8 kV |
Omologazioni | KEMA, UL, CSA |
Part No. 952510 DG M YPV SCI 1000
GTIN 4013364126428, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 361.40 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | KEMA, UL, CSA |
Part No. 952512 DG M YPV SCI 1200
GTIN 4013364127951, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 356.50 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1200 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4,5 kV |
Omologazioni | KEMA, CSA |
Part No. 952518 DG M YPV SCI 150 FM
GTIN 4013364136670, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 297.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD conforme alla norma EN 50539-11 | Tipo 2 |
Tensione max FV (UCPV ) | 150 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 10 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 20 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 0,8 kV |
Omologazioni | KEMA, UL, CSA |
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto | scambio |
Part No. 952515 DG M YPV SCI 1000 FM
GTIN 4013364126435, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 343.90 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | KEMA, UL, CSA |
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto | scambio |
Part No. 952517 DG M YPV SCI 1200 FM
GTIN 4013364127968, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1200 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4,5 kV |
Omologazioni | KEMA, CSA |
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto | scambio |
Part No. 952514 DG M PV2 SCI 1000
GTIN 4013364224964, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 588.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | UL, KEMA |
Part No. 952519 DG M PV2 SCI 1000 FM
GTIN 4013364224971, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 599.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | UL, KEMA |
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto | scambio |
Part No. 999799 DG M PV2 SCI SN1868 FM
GTIN 4013364328723, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 598.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | UL, KEMA |
Contatto di segnalamento FM / tipo di contatto | scambio |