DEHNbloc Maxi S
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249139/HDVORSCHAU/900220a11_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249139/HDVORSCHAU/900220a11_16-9.jpg)
- Scaricatore per corrente di fulmine su base spinterometrica con fusibile di protezione integrato con portata di corrente di fulmine, con forma costruttiva compatta dell'involucro
- Montaggio diretto su barra PEN / N
- Livello di protezione basso UP ≤ 2,5 kV (compreso di conduttore di collegamento 80 cm)
- Coordinamento diretto verso limitatore di sovratensione DEHNguard, senza ulteriori lunghezze di conduttori
- Tenuta al corto circuito di 100 kAeff (220 kApeak)
- Elevata capacità di estinzione di limitazione di correnti susseguenti tramite tecnologia RADAX-Flow
- Elevata capacità di scarica di correnti di fulmine
- Con interfaccia a fibra ottica per il controllo dello scaricatore
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249140/HDVORSCHAU/900220a10_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249140/HDVORSCHAU/900220a10_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249141/HDVORSCHAU/900220a12_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249141/HDVORSCHAU/900220a12_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249142/HDVORSCHAU/900220az2_IT_web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249142/HDVORSCHAU/900220az2_IT_web.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249143/HDVORSCHAU/900220az1_IT_web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249143/HDVORSCHAU/900220az1_IT_web.jpg)
Part No. 900220 DBM 1 255 S
GTIN 4013364106734, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 730.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Classe I |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 2,5 kV (comprensivo di 80 cm di cavo di collegamento) |
Protezione max di sovraccorrente in rete | non necessario |
Indicazione di funzionamento | tramite fibra ottica LWL con DSI E 3 |