DEHNbloc Maxi
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249017/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249017/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
- Spinterometro incapsulato RADAX-Flow con elevata limitazione della corrente susseguente
- Selettività verso fusibili 35 A gG fino ad una corrente di corto circuito di 50 kAeff
- Elevata capacità di scarica di correnti di fulmine
- Coordinato direttamente verso limitatori di sovratensione DEHNguard... oppure V(A) NH..., senza ulteriori lunghezze di conduttori
- Forma costruttiva per NH, grandezza 00
- Basso livello di protezione
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249018/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43249018/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
Part No. 900255 DBM NH00 255
GTIN 4013364125773, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Classe I |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff | 315 A gG |