DEHNbloc modular
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43248878/HDVORSCHAU/961125a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43248878/HDVORSCHAU/961125a1_16-9.jpg)
- Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, spinterometrico, composto da elemento base e modulo di protezione innestabile
- Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow
- Selettività verso fusibili 35 A gG fino a 50 kAeff di corrente di corto circuito
- Capacità di scarica fino a 50 kA (10/350 µs)
- Coordinato direttamente con limitatore di sovratensione DEHNguard senza ulteriori lunghezze di conduttori
- Basso livello di protezione
- Indicazione di funzionamento / guasto tramite marcatura verde / rossa nella finestrella
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43248879/HDVORSCHAU/961125a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43248879/HDVORSCHAU/961125a2_Kat.jpg)
Part No. 961110 DB M 1 150
GTIN 4013364118560, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 333.40 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Classe I |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Omologazioni | UL, CSA |
Part No. 961120 DB M 1 255
GTIN 4013364118614, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 355.80 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Classe I |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Omologazioni | VDE, KEMA, UL |
Part No. 961130 DB M 1 320
GTIN 4013364118638, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 341.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Classe I |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 315 A gG |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Omologazioni | UL |
Part No. 961115 DB M 1 150 FM
GTIN 4013364118577, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 337.30 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Classe I |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Omologazioni | UL, CSA |
Part No. 961125 DB M 1 255 FM
GTIN 4013364118621, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Classe I |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Omologazioni | VDE, KEMA, UL |
Part No. 961135 DB M 1 320 FM
GTIN 4013364118645, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 346.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Classe I |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 315 A gG |
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Omologazioni | UL |